Smart Logic Solver (SLS)
Grazie agli Smart Logic Solver (SLS), l'architettura SIS indipendente offre flessibilità per la sicurezza, quando e dove si desidera.
Fornisce flessibilità garantendo la sicurezza necessaria, quando e dove si desidera. L'hardware modulare è scalabile da 16 a 30.000 I/O configurabili. Con ogni ulteriore I/O viene aggiunta anche capacità di memoria e CPU. Non è necessario allocare capacità di CPU di riserva per i futuri ampliamenti.
È possibile espandere l'applicazione senza influenzare il tempo di risposta. Le modifiche si possono effettuare su base SIF senza influire sull'intera applicazione. Approvato per l'uso in applicazioni per la sicurezza di processo fino a SIL 3, come definito dalla norma IEC 61508.