Schermata di Movicon WebHMI

Movicon WebHMI

Movicon HMI è una soluzione multipiattaforma che consente di distribuire i progetti Movicon.NExT in tutta l'azienda, dalle piccole HMI integrate ai sistemi SCADA e di gestione. Utilizzando server Web e I/O, supporta Windows e Linux, mentre la tecnologia grafica avanzata garantisce un controllo di supervisione all'avanguardia e una potente visualizzazione HMI con un unico editor per qualsiasi progetto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Movicon WebHMI

Quali sono i vantaggi?

Una soluzione ideale per una visualizzazione HMI sul Web senza problemi.

Icona della connettività

Connettività

Connext© I/O Data Server funziona con tutti i PLC e qualsiasi altro server OPC UA.

Icona della scalabilità

Scalabile

Realizza qualsiasi progetto per l'esecuzione su WebHMI o SCADA con un unico editor.

Icona della tastiera

Multi-piattaforma

Progetta una volta sola e implementa ovunque con strumenti indipendenti da sistema operativo e hardware.

Icona degli standard

Supporta gli standard per un'architettura aperta

Architettura aperta per trasferimenti dei progetti e gestione remota facili e affidabili.

Icona della sicurezza

Massima sicurezza

Modelli di autenticazione e gestione delle password robusti per un trasferimento sicuro dei dati.

Icona della lampadina

Tecnologia basata sul Web

Tecnologia HTML5 e SVG, con rendering grafico gestito nel browser Web client.

Movicon WebHMI - Tecnologia Web per una visualizzazione HMI scalabile e potente

Movicon WebHMI - Tecnologia Web per una visualizzazione HMI scalabile e potente

Movicon WebHMI - Web Technology for Scalable and Powerful HMI Visualization
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Visualizzazione con browser Web HTML5

      Il server WebHMI distribuisce le pagine HTML5 per la visualizzazione delle schermate create con Movicon.NExT. I client sono basati su browser Web e si possono installare sui dispositivi come pannello di controllo HMI o su un PC remoto o un dispositivo mobile. Gli elementi grafici WPF vengono convertiti automaticamente in SVG.

      Allarmi, cronologia e analisi dei dati

      Movicon WebHMI viene fornito dotato di potenti funzionalità per offrire soluzioni versatili, funzionali e complete, tra cui gestione di allarmi e registri, dati cronologici su qualsiasi base di dati, con funzioni di analisi e reporting e gestione dei cambiamenti di testo e lingua.

      Modifica e implementazione di progetti ampliati

      WebHMI è estremamente scalabile e offre il grande vantaggio di utilizzare l'Editor di Movicon.NExT. L'Editor si adatta alle funzionalità specifiche di WebHMI, ma consente anche di scalare o integrare nell'ecosistema della piattaforma qualsiasi progetto.

      Molto più di un semplice HMI

      Uno strumento di sviluppo all-inclusive che consente di creare progetti per l'implementazione diretta su dispositivi Web Server connessi.

      Schermata di Mockup 1200
      Icona del computer

      Client illimitati

      La tecnologia Movicon WebHMI non impone limiti al numero di utenti che possono connettersi in qualsiasi momento.

      Icone delle scale

      Integrato in Movicon.NExT

      WebHMI sfrutta la potente interoperabilità di Movicon.NExT. I progetti si possono eseguire in modalità WebHMI o WPF SCADA.

      Icona delle certificazioni

      Prestazioni affidabili

      Comunicazioni veloci, gestione dei dati in tempo reale e grafica migliorata, senza compromessi in termini di prestazioni.

      Gestione Licenze per Movicon.NExT

      Il modello di licenza per Movicon.NExT è semplice, flessibile e modulare. È completamente adattabile a esigenze specifiche e aiuta a limitare i costi in base alle necessità dell'applicazione.

      Movicon.NExT offre un modello di licenza client-server basato sulla quantità di Tag scambiate con il campo.  Sono inoltre disponibili funzioni opzionali che possono essere acquistate se e quando necessario.


      I concetti di modularità della licenza Movicon.NExT:

      Schema delle licenze Movicon.NExT


      Un unico ambiente di sviluppo (editor) consente la realizzazione di qualsiasi tipo di progetto Movicon.NExT, e permette quindi di acquistare la licenza Runtime più idonea per il progetto.


      L'acquisto della Licenza Editor dà diritto all'accesso a un Supporto Tecnico di alto livello.

      Runtime, dimensione in Tag
      Tipologie di Licenze Runtime
      Scarica la tabella delle licenze e opzioni
      Scopri di più...
      Fare clic per continuare la lettura Gestione Licenze per Movicon.NExT
      Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.