Retrofit di turbine eoliche

Retrofit di turbine eoliche

Prolungamento della durata e miglioramento delle prestazioni dei parchi eolici esistenti.

Retrofit che migliorano le prestazioni e prolungano la durata delle turbine

Emerson offre una soluzione completa e conveniente per il retrofit delle turbine eoliche meno recenti. La nostra soluzione di retrofit aggiorna sia i sistemi elettrici che di controllo delle turbine eoliche, in modo da renderle conformi ai più recenti standard locali e del settore. La nostra esperienza su oltre 40 diversi modelli di generatori di energia eolica garantisce un percorso di aggiornamento sicuro e semplice per il ripristino delle prestazioni ottimali delle turbine eoliche.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Retrofit che migliorano le prestazioni e prolungano la durata delle turbine
retrofit di turbine eoliche
Il valore del retrofit di una turbina eolica

Il valore del retrofit di una turbina eolica

Tutte le turbine eoliche, sia che producano kW o MW, possono beneficiare dell'aggiornamento a una tecnologia di controllo nuova e comprovata sul campo. Si intendono incluse le turbine eoliche con stallo, stallo attivo, passo e a 2 o 3 pale. Un retrofit di Emerson comprende algoritmi di controllo avanzati e soluzioni SCADA intelligenti per il miglioramento della produzione annuale di energia, l'aumento della disponibilità delle turbine e l'accesso remoto. In combinazione con un nuovo accesso ai ricambi, è anche possibile estendere la durata utile della turbina.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Il valore del retrofit di una turbina eolica

Video

Ottimizzazione delle operazioni eoliche con gli aggiornamenti chiavi in mano Emerson

Optimize Wind Operations with Emerson Turnkey Retrofits
Extend operating life and reduce O&M costs with Emerson renewable retrofit solutions. Our plug-and-play controllers allow for the upgrade of this Fuhrländer MD7X 1.5MW wind turbine controller in less than one working day.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Domande frequenti sui retrofit delle turbine eoliche

      Cosa prevede un retrofit delle turbine eoliche?
      Quali sono i vantaggi di un retrofit delle turbine eoliche?
      Scopri di più...
      Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sui retrofit delle turbine eoliche
      Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.