Tecnologie a ultrasuoni clamp-on non intrusive

Le tecnologie di rifrattometro e di misurazione della portata a ultrasuoni non intrusive Flexim di Emerson consentono di misurare praticamente tutto ciò che scorre, liquidi e gas. I nostri misuratori della portata a ultrasuoni consentono agli operatori una semplice applicazione del trasduttore sulla parte esterna del tubo, senza interruzione delle operazioni o rischi di perdite.  I nostri prodotti soddisfano i più elevati requisiti di produzione industriale e di sicurezza e garantiscono il massimo livello di disponibilità dell'impianto, consentendo agli operatori di misurare facilmente il flusso per qualsiasi posizione. Flexim è un marchio affermato e rinomato per i misuratori della portata a ultrasuoni non intrusivi. La nostra tecnologia innovativa, l'accuratezza e l'affidabilità li rendono leader del settore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologie a ultrasuoni clamp-on non intrusive



Scopri la storia del misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim e della tecnologia del rifrattometro

Ordina per:

Viene avviato lo sviluppo di un misuratore di portata portatile a ultrasuoni clamp-on da parte di quattro laureati della Humboldt University di Berlino e della Rostock University. È stata fondata Flexim.

Presentazione del primo misuratore di portata portatile: FLUXUS ADM 6402

Presentazione del misuratore di portata a ultrasuoni permanente FLUXUS ADM 7805

Presentazione del misuratore di portata portatile a ultrasuoni FLUXUS ADM 6725, dotato di elaborazione del segnale digitale e algoritmi per l'eliminazione del rumore acustico

Prima certificazione dell'azienda di conformità a DIN ISO 9001

Apertura della prima filiale all'estero, FLEXIM Benelux, con sede nei Paesi Bassi

Presentazione di WaveInjector: il nostro montaggio del trasduttore brevettato, che consente la misurazione non invasiva della portata a temperature estreme, da -190 °C fino a +630 °C. FLEXIM amplia il proprio portafoglio di prodotti presentando il rifrattometro di processo PIOX R. Costituzione di FLEXIM Austria.

Presentazione di FLUXUS ADM 8027, il primo misuratore della portata a ultrasuoni certificato per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX Zona 1). Costituzione di FLEXIM AMERICAS.

Sviluppando una tecnologia appropriata ai trasduttori, con i trasduttori delle onde di Lamb, Flexim apre la strada a una misurazione a ultrasuoni non invasiva della portata dei gas affidabile e accurata.

Costituzione di Flexim Asia con uffici a Singapore e Shanghai

Presentazione dei misuratori di portata portatili per gas e liquidi, FLUXUS F601 e G601

Presentazione dei misuratori di portata portatili, certificati e unici al mondo, FLUXUS F608 e G608, da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX, IECEx Zona 2 e FM Classe I, Div. 2)

Costituzione di Flexim Instruments UK, con sede nell'area di Manchester

Flexim pone la prima pietra per la costruzione di un nuovo edificio aziendale presso la sede di Berlino. Apertura del primo ufficio vendite in Sud America, FLEXIM S.A. in Cile.

La multinazionale Flexim continua a crescere e apre filiali in Medio Oriente (Dubai) e in Australia (Perth). Presentazione di FLUXUS F/G721. Il sistema a ultrasuoni clamp-on permanente per la misurazione non invasiva della portata di liquidi o gas apre nuovi orizzonti di applicazioni.

Apertura della nuova sede aziendale costruita in modo sostenibile a Berlino, Germania

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.