Nouveautés : Emerson simplifie l’intégration des variateurs pour accroître la disponibilité

Carte PNSR pour variateurs de fréquence PACMotion de PACSystems

Les variateurs PACMotion permettent un démarrage plug-and-play, un réglage automatique et une programmation simplifiée grâce à des outils de configuration intégrés directement au logiciel PAC Machine Edition. Image haute résolution

La nouvelle carte de communication d’Emerson permet d’intégrer facilement les variateurs de fréquence PACMotion aux automates programmables industriels PACSystems pour une haute disponibilité

CHARLOTTESVILLE, Virginie (le 25 mars 2022)
– De nombreux schémas de contrôle-commande prévoient une redondance, mais celle-ci nécessite traditionnellement un équipement intermédiaire permettant d’intégrer les appareils de régulation finaux tels que les variateurs de fréquence (VFD). Pour simplifier cette architecture commune, Emerson annonce une nouvelle carte de communication PROFINET System Redundancy (PNSR) qui se branche sur les variateurs PACMotion™, simplifiant ainsi les communications à haute disponibilité entre les variateurs de fréquence et les automates programmables industriels (API) PACSystems™ RX3i d’Emerson et les contrôleurs Edge.

Les variateurs de fréquence PACMotion permettent déjà un démarrage plug-and-play, un réglage automatique et une programmation simplifiée grâce à des outils de configuration intégrés directement au logiciel PAC Machine Edition. L’ajout de la carte de communication PNSR en option permet de connecter et de contrôler directement les variateurs de fréquence PACMotion dans les architectures redondantes de PACSystems en mode de veille active, améliorant ainsi la disponibilité du variateur de fréquence en cas de perte d’un seul contrôleur ou d’une liaison de communication. La nouvelle carte de communication fournit une fonctionnalité de contrôle de haute disponibilité, une durée de fonctionnement optimale et une meilleure disponibilité.

La carte PNSR pour variateurs de fréquence permet aux utilisateurs de simplifier et d’économiser jusqu’à 15 % sur les produits et les efforts d’intégration. Elle est compatible avec tous les automates et contrôleurs Edge de PACSystems qui prennent en charge la haute disponibilité. Cette carte de communication, une fois installée dans le logement de la carte optionnelle du variateur de fréquence, assure une connexion directe facile et transparente aux variateurs de fréquence sans nécessiter d’autres contrôleurs intermédiaires ou composants externes.

La carte de communication PNSR de haute disponibilité d’Emerson constitue un complément avancé aux gammes de variateurs de fréquence PACMotion et de systèmes d’automatisation PACSystems. Elle fournit aux ingénieurs en automatisation, aux utilisateurs finaux, aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux intégrateurs de systèmes de tous les segments du marché industriel la fiabilité économique dont ils ont besoin pour éviter les arrêts non planifiés.

Pour en savoir plus sur la carte de communication PNSR, rendez-vous sur
https://www.emerson.com/en-us/catalog/automation-solutions/emerson-ic866-oc-pr.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.