Plate-forme offshore

Plates-formes

Assurez la réussite des projets et optimisez la production sur toute la durée de vie de votre plate-forme.

Construisez et exploitez votre plate-forme pour obtenir une production optimale

L'ingénierie, la construction et l'exploitation de plates-formes offshore peuvent être coûteuses, complexes et très exposées aux risques financiers. Bien qu'il soit essentiel de démarrer la production dans les délais et selon le budget, il est tout aussi important de maintenir dans le temps la stabilité de la capacité productive. Contactez au plus tôt les experts d'Emerson pour mettre en œuvre une conception et une exploitation rentables de votre plate-forme, avec des gains considérables de la phase d'ingénierie (FEED) au démarrage, et pendant tout le cycle de vie de la plate-forme.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Construisez et exploitez votre plate-forme pour obtenir une production optimale

Dossiers et études de cas

Model Predictive Control is Applied to Optimize Gas Lift Operation on Producing Oil Wells

Seismic to Simulation Solutions Help Operators Make Better Decisions, Leading to Better Returns on Investment

Documents associés

Actualités

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Les nouvelles fonctionnalités du logiciel Edge renforcent la protection des données et...

La dernière mise à jour de DeltaV™Edge Environment d’Emerson intègre une nouvelle fonction « Store and Forward », qui minimise les risques et...

Emerson célèbre les 150 ans d’innovation de Crosby en matière de vannes et de protection contre...

Les soupapes de sécurité Crosby améliorent la sécurité et augmentent le temps de fonctionnement en offrant une protection fiable contre les...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.