Compresseurs
Évitez les arrêts non planifiés, les pertes de production et les incidents de santé, de sécurité et d'environnement grâce à la surveillance automatisée des compresseurs.
Une défaillance de compresseurs peut signifier des temps d'arrêt importants, des coûts de maintenance élevés, des conditions de fonctionnement dangereuses et une perte de rentabilité. Les solutions d'Emerson pour la surveillance des compresseurs fournissent des diagnostics prédictifs et des données exploitables sur l'état des machines, qui vous permettent de minimiser les arrêts non planifiés, d'améliorer la prise de décision, d'éviter les incidents de santé, de sécurité et d'environnement et de prolonger la durée de vie de vos équipements.
Une augmentation des vibrations annonce des problèmes coûteux, tels que des problèmes de lame, de palier, d'arbre ou d'accouplement, qui sont susceptibles d'entraîner une défaillance du compresseur ou un éventuel arrêt de l'unité. Les solutions d'Emerson pour la surveillance en ligne des compresseurs fournissent à votre équipe des alertes précoces en cas de vibrations excessives et d'usure des paliers, donnant ainsi aux techniciens la possibilité d'effectuer des réparations ou des réglages, qui permettent d'éviter les dommages matériels et les pertes de production.
Une mauvaise installation peut affecter l'alignement de l'arbre et provoquer des vibrations excessives, des phénomènes qui risquent d'endommager le compresseur et de causer une éventuelle défaillance. Cependant, avec la technologie de surveillance de l'état des équipements d'Emerson, votre personnel peut rapidement intervenir sur les causes profondes du défaut d'alignement du rotor et détecter les problèmes de palier et de lubrification associés, afin d'éviter les pannes et de réduire les coûts de maintenance.
Des changements soudains dans la composition, le débit ou la pression d'aspiration peuvent entraîner un phénomène de pompage qui, s'il n'est pas contrôlé, peut avoir des conséquences catastrophiques. Grâce aux solutions de surveillance des compresseurs d'Emerson, les opérateurs peuvent analyser les données de pression en temps réel pour détecter les conditions annonçant un phénomène de pompage et mettre en œuvre des stratégies de contrôle antipompage, qui garantissent un fonctionnement sûr tout en améliorant l'efficacité énergétique.
Comme pour toutes les machines tournantes, à défaut de contrôle, les performances du compresseur se dégradent, ce qui entraîne une consommation d'énergie accrue et une réduction du rendement. Des algorithmes de contrôle inefficaces et une intervention manuelle peuvent réduire davantage l'efficacité. Cependant, avec les diagnostics prédictifs et les algorithmes de contrôle avancé des solutions de surveillance des compresseurs d'Emerson, vous pouvez réduire la consommation d'énergie, améliorer l'efficacité et augmenter la rentabilité de votre exploitation.