Sempell-P-P000241

Clapet antiretour haute pression Sempell Style A

Product Description

Un grand choix de clapets antiretour spécifiquement conçus pour les applications haute pression et haute température

ped

Caractéristiques

  • Une gamme de clapets antiretour à chapeau autoclave peu encombrants conçus conformément à la norme ASME B16.34.
  • Disponible en clapets à battant, à disque pivotant et à piston (modèles Y et T)
  • Toute la gamme est proposée dans tous les matériaux indiqués dans les spécifications ASTM et conçue pour toujours garantir le maximum de sécurité et d’efficacité du débit.
  • Dimensions bout à bout conformes à ASME B16.10
  • Les clapets antiretour à battant et disque pivotant peuvent être installés sur les conduites horizontales et verticales (débit ascendant).
  • Les clapets antiretour à dispositif d’arrêt (modèles Y et T) sont conçus pour être installés sur une tuyauterie horizontale.
  • Les clapets antiretour à disque pivotant sont conçus à l’aide d’une géométrie de siège à triple excentration pour empêcher le claquement du disque tout en assurant un fonctionnement stable du disque et un service de fermeture rapide.
  • Le siège du disque pivotant est fabriqué directement dans le corps, l’élimination de la soudure entre le siège et le corps évite ainsi la déformation de la portée du siège.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), ASME B31.1, India Boiler Registration
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Domaines d’application
Chaudières, chaudière, équipements auxiliaires, haute température, générateurs de vapeur à récupération de chaleur, pompes, vannes et manifolds
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, métal, acier inoxydable, acier
Température de service
Haute température, supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal, à battant
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, 6" (DN 150) et plus, 5"
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie
Produits
Vapeur, eau, eau chaude