Contrôleurs numériques de vanne

Contrôleurs numériques de vanne

Atteignez vos objectifs de fiabilité et de performance pour vos procédés en déployant des solutions intelligentes sur vos ensembles de vannes.

Qu’est-ce qu’un contrôleur numérique de vanne?

Ce type de positionneur est un instrument à microprocesseur compatible avec divers protocoles de communication, notamment HART, Fieldbus FOUNDATION et PROFIBUS. Le microprocesseur permet de réaliser des diagnostics et une communication bidirectionnelle qui simplifient la configuration et le dépannage. Dans un contrôleur numérique de vanne typique, le signal de commande est lu par le microprocesseur, traité par un algorithme numérique et converti en un signal électrique vers le convertisseur I/P. Le microprocesseur exécute l’algorithme de contrôle de position à la place d'un assemblage mécanique de bielles, de cames et de palettes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’un contrôleur numérique de vanne?
Positionneur numérique Fisher série DVC6200
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.