Optimiser la gestion d’exploitation pour augmenter vos résultats

Pour exploiter au mieux vos opérations, vous devez disposer d’un système de contrôle-commande configuré de manière optimale pour l’état du procédé. Le logiciel DeltaV™ AgileOps peut vous aider à cet égard. Cette suite logicielle puissante surveille les performances opérationnelles, y compris les systèmes d’alarme et de sécurité, tout en proposant un ensemble d’outils cohérents de création de rapports pour l’ensemble de l’entreprise. La modularité de notre logiciel permet de répondre aux exigences de fonctionnalité des opérations de toute taille, en vous fournissant la cohérence, la vision et la fiabilité nécessaires pour maintenir l’efficacité opérationnelle en toute facilité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimiser la gestion d’exploitation pour augmenter vos résultats
Logiciels de gestion d’exploitation AgileOps

Produits à découvrir

La modularité de DeltaV AgileOps permet de répondre à la fonctionnalité des opérations de toute taille, avec six fonctionnalités clés effectuant toutes une tâche spécifique pour améliorer la gestion des opérations.

Gestion d’exploitation

DeltaV AgileOps Performance Analytics

Surveillez les alarmes et les événements dans l’ensemble de l’unité, du site ou de l’entreprise.

AgileOps Performance Analytics

Gestion d’exploitation

Base de données DeltaV AgileOps

Base de données de configuration du système en ligne, y compris les alarmes, compatible avec ISA 18.2 et IEC 62682.

Base de données AgileOps

Gestion des alarmes

DeltaV AgileOps Dynamics

Permet de modifier la configuration des alarmes en fonction de l’état de fonctionnement de l’installation.

AgileOps Dynamics

Gestion des alarmes

Suppression temporaire des alarmes DeltaV AgileOps

Suppression temporaire avancée des alarmes pour réduire le nombre d’alarmes intempestives et les supprimer par conception.

Suppression temporaire des alarmes AgileOps

Système instrumenté de sécurité (SIS)

DeltaV AgileOps Safety Integrity

Surveillez l’état et l’utilisation des fonctions instrumentées de sécurité (SIF) et établissez-en des rapports.

AgileOps Safety Integrity

Gestion d’exploitation

DeltaV AgileOps Operational Limits

Surveillez les données d’exploitation telles que les dérivations, les verrouillages, les enveloppes d’exploitation et les fenêtres d’intégrité, et établissez des rapports à ce sujet. 

AgileOps Operational Limits

DeltaV AgileOps

Avez-vous des pertes de production dues à des avalanches d’alarmes ?

Préserver facilement l’efficacité opérationnelle avec DeltaV AgileOps

La gestion des installations peut être complexe, nécessitant un équilibre minutieux pour optimiser les performances, garantir la sécurité des opérations et surveiller ou maintenir l’état du système. Vous êtes constamment confronté à une série de défis, notamment la surcharge des opérateurs, les incidents qui peuvent entraîner des arrêts et des pertes de production, et la surveillance simultanée de logiciels sur plusieurs systèmes de contrôle-commande, autant d’éléments qui contribuent à une gestion d’exploitation inefficace. AgileOps élimine le chaos, en vous fournissant la cohérence, la perspicacité et la fiabilité nécessaires pour maintenir facilement l’efficacité opérationnelle.

Minimiser la charge de travail des opérateurs
Minimiser la charge de travail des opérateurs

AgileOps fournit de précieuses données sur les performances des opérateurs, avec des outils permettant d’automatiser ou de résoudre les problèmes et d’identifier les améliorations à apporter au niveau des contrôles, ce qui permet de se concentrer sur des tâches plus proactives.

Réduire les arrêts et les pertes de production dus aux erreurs d’opérateurs
Réduire les arrêts et les pertes de production dus aux erreurs d’opérateurs

AgileOps contribue à réduire à la fois le nombre et la gravité des incidents en ajustant la configuration selon l’état de fonctionnement, en traitant et en contextualisant en continu les données en temps réel, et en fournissant des instructions claires sur les actions appropriées à entreprendre.

Respecter les normes de l’industrie
Respecter les normes de l’industrie

AgileOps fournit des tableaux de bord et des rapports pertinents qui permettent de surveiller les alarmes et les événements tout en suivant les indicateurs clés de performance au sein de l’unité, du site ou de l’entreprise.

Surveillance simultanée des logiciels sur plusieurs systèmes de contrôle-commande
Surveillance simultanée des logiciels sur plusieurs systèmes de contrôle-commande

AgileOps est indépendant de tout système, avec des connexions prédéfinies compatibles avec pratiquement tous les systèmes de contrôle-commande.

AgileOps Operations Management Software

AgileOps Operations Management Software

DeltaV AgileOps
Managing facilities can be complex, requiring a delicate balance to optimize performance, ensure safe operations, and monitor or maintain system health. You're constantly facing a steep set of challenges, including operator overload, incidents...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Actualités

      Les technologies d’avenir d’Emerson améliorent la chaîne de valeur du lithium

      Les technologies modulaires DeltaV et une approche globale de la réalisation du projet permettent d’accélérer la mise sur le marché tout en...

      Une solution d’infrastructure optimise la virtualisation pour les petits systèmes de...

      DeltaV Virtual Studio d’Emerson aide les entreprises à tirer parti des avantages de la virtualisation grâce à une installation plus rentable et...

      Les nouvelles fonctionnalités du logiciel Edge renforcent la protection des données et...

      La dernière mise à jour de DeltaV™Edge Environment d’Emerson intègre une nouvelle fonction « Store and Forward », qui minimise les risques et...

      Suivez-nous

      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.