La solution sans fil d’Emerson permet à Newmont d’éviter l’arrêt d’un broyeur semi-autogène rotatif sur le site de Minera Yanacocha, au Pérou

SANS FIL & ÉTUDE DE CAS SUR LA FIABILITÉ | MINES ET MÉTALLURGIE

La solution sans fil d’Emerson permet à Newmont d’éviter l’arrêt d’un broyeur semi-autogène rotatif sur le site de Minera Yanacocha, au Pérou

A Trusted, Global Partner Across All Mining, Minerals & Metals Operations

A Trusted, Global Partner Across All Mining, Minerals & Metals Operations


Newmont’s Minera Yanacocha complex also enjoys the benefits of:

  • AMS Device Manger for real-time online access to intelligent instrument diagnostics and alerts and a view of device health and troubleshooting information.
  • AMS Trex Field Device Communicator to increase productivity of its field staff and solve complex device issues without the need for other specialized tools.
  • AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter and AMS Machinery Manager for vibration data collection and analysis. 



EXPLORE PORTFOLIO




RELATED CONTENT


Mining Company Avoids $2.4 Million in Production Losses by Using Wireless Vibration Monitoring To Prevent Conveyer Downtime
 

Learn how a top North American mining company reimagined its vibration data collection with AMS Wireless Vibration Monitor in unsafe and difficult-to-access locations while slashing conveyer downtime. 



READ CASE STUDY




Résultats commerciaux

  • La mesure continue de la température en temps réel permet de prévenir les situations de surchauffe
  • L’évolution de la température dans le système de contrôle-commande DeltaV permet d’éviter les arrêts imprévus
  • La solution Smart Wireless a été installée facilement et rapidement, avec un temps d’arrêt minimal

Application

Surveillance continue de la température d’un broyeur semi-autogène rotatif lorsqu’une solution câblée n’était pas possible avec le transmetteur sans fil haute densité Rosemount 848T d’Emerson.

Client

Le complexe Minera Yanacocha de Newmont au Pérou est la plus grande mine d’or
d’Amérique latine et la deuxième plus grande au monde. Le 7 août 1993, la mine a coulé son premier lingot d’or. Yanacocha a investi plus d’un milliard de dollars dans des projets de responsabilité environnementale et sociale entre 1993 et 2012, et continue de le faire.

Problème

Newmont cherchait un moyen rentable et fiable de contrôler la température du moteur du broyeur semi-autogène, qui est la pièce d’équipement la plus critique du procédé. Le contrôle continu de la température permettrait aux opérateurs d’éviter les arrêts imprévus de l’usine, pouvant coûter jusqu’à 1,4 million de dollars US/jour en perte de production d’or, d’argent et de cuivre. Le simple remplacement d’un des pôles du moteur entraînerait un arrêt de 2 jours, se traduisant par une perte de production de 2,8 millions de dollars US et des frais de services et de pièces détachées de 400 000 dollars US. Le point de mesure tourne continuellement, ce qui rend pratiquement impossible l’utilisation d’une solution câblée.

Solution

Newmont a mis en œuvre une solution Smart Wireless, basée sur la norme CEI
62591 (WirelessHART®), pour mesurer la température des pôles du moteur en 4 points différents à l’aide d’un transmetteur sans fil haute
densité Rosemount 848T. L’appareil est monté sur l’énorme moteur de 16,5 MW du broyeur semi-autogène, qui tourne en continu à une vitesse de 8 à 9 tr/min. La passerelle Smart Wireless Gateway est installée à proximité du broyeur et est connectée via Modbus au système de contrôle-commande DeltaV, permettant ainsi l’établissement de tendances et d’alarmes.

« Smart Wireless permet le suivi en ligne de l’équipement critique et permet d’éviter les interruptions d’activités coûteuses de l’usine. Le réseau sans fil était facile et rapide à installer. Nous envisageons de mettre en œuvre des applications similaires à l’ensemble de Newmont Corporation ».

Contremaître général de maintenance

La solution Smart Wireless d’Emerson permet à Newmont de
contrôler en permanence la température du moteur rotatif
afin d’éviter toute surchauffe pouvant entraîner un arrêt coûteux de l’usine. La mise en place et la configuration du
réseau sans fil étaient une tâche facile qui a demandé peu de temps. Le système de contrôle-commande
DeltaV gère à la fois le bus de terrain Foundation et des communications Smart Wireless. Une alarme avertit les opérateurs si la température dépasse les limites normales de fonctionnement. En outre, les capacités de suivi des tendances permettent à Newmont de fournir au fabricant du moteur des informations qu’il peut utiliser pour apporter des améliorations.

Premiers pas

Demandez une consultation pour découvrir comment l’équipe d’experts en surveillance prédictive d’Emerson peut vous aider à lancer, étendre ou améliorer votre programme ou vos projets actuels.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.