Les puits d'égout jouent un rôle essentiel dans la gestion des flux d'eaux usées provenant des zones urbaines. En cas de débit excessif, les systèmes d’égouts combinés peuvent dépasser leur capacité. Ils disposent donc d'un système d'évacuation qui déverse cet excédent d'eaux usées dans les rivières, les ruisseaux ou autres plans d'eau avoisinants. Tout rejet d’eaux usées doit être surveillé et enregistré pour éviter de lourdes amendes. Ces applications sont complexes, car les instruments doivent résister à des conditions d'immersion fréquentes, de turbulence, d'espace limité, de corrosion et d'accumulation de déchets. L'environnement de l'application est très désagréable à gérer, ce qui rend essentielle une installation rapide et facile.
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée offre une résistance aux conditions extérieures et permet une immersion totale dans l’eau sur de longues périodes. La série Rosemount 1208 présente différentes options de communication via la technologie sans fil Bluetooth®, 4-20 mA HART® ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes..