Systèmes de téléjaugeage des citernes
Solutions souples, économiques et facilement accessibles
Les transmetteurs radar de cuves, les transmetteurs basés sur la pression et les systèmes électropneumatiques représentent des technologies de pointe parfaitement adaptées à un large éventail d’applications de réservoirs maritimes. Ces solutions non seulement assurent des performances supérieures, mais nécessitent également un minimum de maintenance.
Notre technologie excelle dans la mesure précise des niveaux dans divers réservoirs, y compris les réservoirs de carburant alternatifs, les réservoirs de carburant conventionnels, les ballasts et les réservoirs de service. Elle offre également une mesure précise du tirant d'eau et une surveillance des espaces vides.
Nos solutions avancées de surveillance des réservoirs à cargaison vous permettent d'optimiser vos opérations et de réduire les risques.
L'utilisation de carburants maritimes plus écologiques représente un défi complexe pour le téléjaugeage de niveau à bord des navires. Ils nécessitent une technologie de mesure plus avancée. Ainsi, la technologie radar est privilégiée pour surmonter les défis associés à ces nouveaux types de carburants. Face à ces enjeux, Emerson a élaboré un éventail de solutions adaptées pour traiter ces applications de manière efficiente et durable.
Les solutions de téléjaugeage par mesure pression d’Emerson sont adaptées à toutes les applications de niveau des cuves maritimes. Cela vous permet de trouver un transmetteur adapté, robuste et fiable pour toutes les applications et avec moins de contraintes de conception.
Avec Emerson, vous n’êtes jamais seul. Grâce à une assistance en tout lieu et aux meilleures pratiques d’installation, nous garantissons une installation et une possession sans problème pendant toute la durée de vie du navire.
Le système électropneumatique de téléjaugeage est une solution fiable pour les cuves de ballast, de carburant et autres, ainsi que pour les espaces vides. Il fournit une indication précise du niveau des cuves pour tous les types de navires.