Un site de biotechnologie augmente la capacité de sa cuve de fermentation

Un site de biotechnologie était en difficulté, en raison d’une incapacité à obtenir une mesure de niveau reproductible de sa cuve de fermentation. En outre, le temps de réponse était lent et insuffisant en termes de contrôle de niveau. L’ajout du transmetteur de pression Rosemount™ 3051S d’Emerson a corrigé la précision de la mesure, et fait chuter le taux d’erreur de 3 à 5 % à moins de 0,05 %.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Un site de biotechnologie augmente la capacité de sa cuve de fermentation
Biotechnologies

La solution en action : le contrôle et l’instrumentation adéquats optimisent le débit

Foire aux questions sur l’optimisation de l’efficacité des installations/de la ligne de production

En quoi la surveillance en ligne constitue-t-elle une valeur ajoutée pour votre procédé de fabrication ?
Quelles sont les meilleures façons d’éliminer les goulots d’étranglement dans la production en bio-industrie ?
Comment puis-je optimiser la gestion des stocks dans la fabrication dans le secteur de la bio-industrie ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions sur l’optimisation de l’efficacité des installations/de la ligne de production

Explorer d’autres solutions

Fabricant pharmaceutique moderne avec opérateurs dans une salle blanche stérile standard

Préparation de la production

Améliorez les performances de démarrage et de remplacement à l’aide de logiciels industriels, de systèmes de contrôle-commande et de dispositifs intelligents.

Laboratoire de culture cellulaire d’une installation de biotechnologie avec un opérateur en blouse qui révise les instructions de l’unité de procédé

Efficacité du personnel

Améliorez les performances des opérateurs afin qu’ils puissent réagir aux perturbations du processus et assurez une production constante et correcte.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.