Topworx-P-72

Commutateur GO™ Switch modèle 72

Product Description

Le commutateur GO™ Switch modèle 72 a le plus petit diamètre (3/8”) de tout commutateur de fin de course sans levier rond. Par ailleurs, il est largement utilisé dans des applications d'automatisation d'usine.

iec-ex

Caractéristiques

  • Contacts de type C unipolaires bidirectionnels
  • 2 A/240 Vc.a., 3 A/120 Vc.a., 1 A/24 Vc.c.
  • Détection d'extrémité de 0,100 ″
  • Boîtier en acier inoxydable 316
  • Température de service de -50 ° à 105 °C (-58 ° à 221 °F)
  • Zones dangereuses Zone 0 ou 1
  • Filetages de montage de 5/8 ″ - 18 ou M18

Documentation et schémas