Rosemount-USM341406 Gas Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Débitmètre à ultrasons pour gaz Rosemount™ USM341406 Senior Sonic, 4 voies, 6 pouces

Product Description

Cet appareil de mesure ultrasonique à quatre voies de nouvelle génération a été conçu pour les applications de comptage transactionnel. Basé sur la conception multicorde ayant largement fait ses preuves sur le terrain du SeniorSonic, il offre une vitesse d’échantillonnage largement supérieure, plus le nouveau système électronique plus puissant de la série 3410 de Rosemount.

Précision
±0,01 % de la lecture sur toute la plage d’étalonnage en débit
Répétabilité
±0,05 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s
Vitesse
Nominale jusqu’à 30 m/s avec des performances hors plage dépassant 38 m/s sur certains diamètres
Plage de température de fonctionnement
Transducteurs T-21 : : -20 °C à +100 °C
Transducteurs T-22 : -50 °C à +100 °C
Plage de pression de service
Transducteurs T-21/T-22 : 689 à 27 579 kPag
Transducteurs T-21/T-22 : pression de service minimale de 345 kPag disponible avec Qmax réduit
Transducteurs T-22 : 0 à 689 kPag montants de transducteur isolés requis
Documentations
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence.
  • Bénéficiez d’une visualisation intuitive de l’état des débitmètres et prolongez les cycles d’étalonnage pour réduire les coûts et les temps d’arrêt
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10.
  • Éliminez pratiquement toute perte de charge incrémentielle et réduisez les coûts d’énergie grâce à la conception à passage intégral
  • Améliorez l’efficacité opérationnelle grâce à la mesure de débit bidirectionnelle et à l’augmentation de la capacité de débit
  • Améliorez les performances dans des conditions difficiles avec les transducteurs robustes Rosemount série T-20
    Le module transformateur remplaçable sur site simplifie la maintenance et maximise la disponibilité.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.

Documentation et schémas