Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3900 General Purpose pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP universelle Rosemount™ 3900

Product Description

La sonde de pH/ORP universelle Rosemount 3900 comporte une électrode de référence à double jonction qui améliore la résistance de la sonde dans les environnements difficiles et prolonge sa durée de vie. La double jonction protège l’élément de référence des ions toxiques, tels que l’ammoniaque, le chlore, le cyanure et les sulfures. Les deux sondes sont dotées d’une jonction poreuse en Téflon®. La conception robuste de la sonde ph/ORP assure la fiabilité dans une large gamme de solutions aqueuses présentes dans les canalisations, les bacs ouverts ou les bassins.

Température de service
-10 °C à 100 °C
Max. Pression de service
Pression maximale : 790 kPa [abs] à 100 °C
Matériaux de construction
Acier inoxydable, verre, Téflon®, sulfure de polyphénylène (PPS), EPDM et silicone (si la sonde d’ORP est sélectionnée, un autre matériau en contact avec le procédé est le platine).
Raccordement au procédé
Orientation avant : MNPT 3⁄4 po et 1 po, orientation arrière : MNPT 1 po

Caractéristiques

  • Durée de vie prolongée de la sonde de pH/ORP et protection contre les ions toxiques grâce à une électrode de référence à double jonction
  • Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée grâce au verre résistant à la fissuration.
  • Résistance chimique maximale assurée par un corps robuste en sulfure de polyphénylène
  • Fonctionne à des températures négatives pouvant atteindre -10 °C
  • Une solution intégrée à la base de diagnostics avancés
  • Le corps de la sonde de pH/ORP se caractérise par une construction monobloc avec des filetages de raccordement au procédé orientés vers l’avant et vers l’arrière
  • Des raccordements au procédé MNPT ¾ po et 1 po pour répondre aux exigences d’installation de diverses applications
  • Technologie SMART activée pour les mesures de pH

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 21 results for Pièces et accessoires
: