Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-TA-Coriolis

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion série TA

Product Description

Les débitmètres à effet Coriolis et densimètres série TA sont tous dotés de matériaux en contact avec le fluide en tantale pur et sont particulièrement adaptés à la manipulation de fluides corrosifs, tels que les acides et les bases. Différents diamètres de tube sont disponibles pour différents types d’application : prédétermination, affectation, répartition ou mesure sur site.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,1 % (répétabilité : ±0,05 % de la mesure)
Diamètre de ligne
1/10 po (DN2) – 3 po (DN80)
Gamme de pression
Jusqu’à 580 psig (40 bar)
Plage de température
-40 °C à 180 °C (-40 °F à 356 °F)
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, impulsion, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Electronics (software)
Expansive I/O options including mA, Frequency, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Expansive I/O options including mA, Frequency, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Tantalum
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, impulsion, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Caractéristiques

  • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans les applications nécessitant du tantale pour les composants en contact avec le procédé.
  • Disponible en sept dimensions de conduites
  • L’appareil est disponible uniquement avec le transmetteur 5700 à 9 fils.
  • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d’appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification

Documentation et schémas