Asco-P-E909

Contrôleur de vannes électronique ASCO™ série E909

Product Description

La série E909 d’ASCO est conçue pour contrôler jusqu’à 48 électrovannes dans un système de décolmatage. Son microprocesseur intégré est hautement insensibilisé contre les interférences externes et détecte automatiquement le nombre de vannes du système.

Normes/réglementations
ATEX zone 2-22
Tension
115 V CA ; 230 V CA

Caractéristiques

  • Activation/désactivation du cycle de nettoyage des filtres depuis un commutateur externe
  • Sélection des tensions d’alimentation et de sortie par le biais d’un cavalier
  • Trois touches de programmation et indicateur LED à trois chiffres
  • Durées d’impulsion et intervalles réglables, plus mode de cycle post-nettoyage supplémentaire
  • Protection contre les courts-circuits à chaque sortie

Documentation et schémas