Asco-P-401

Électrovannes à tiroir série 401 ASCO™

Product Description

La série 401 ASCO est une gamme d’électrovannes à tiroir à commande pilote, conçues pour le service air et gaz inerte des équipements de chauffage. Ces électrovannes en aluminium sont dotées d’un élément coulissant et étanche unique, qui offre un système d’étanchéité durable et anti-gommage. Un contrôle de débit en option permet de réguler la vitesse du vérin dans les deux direction et d’ajuster le débit de 0,2 à 0,8 Cv.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
5/2
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv, de 0,43 à 0,86 Kv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CA, 120 V CA | 50, 50/60, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Les versions bistables maintiennent la dernière position, même après une perte d’alimentation électrique. Le solénoïde peut être excité momentanément (1/10e de seconde) ou en continu.
  • Commande manuelle standard à la fois momentanée et maintenue
  • Montage sur embase et juxtaposable pour une grande souplesse d’installation ; des constructions à montage direct sont disponibles.
  • Les types étanches 1, 2, 3, 3, 3S, 4 et 4X et les types étanches et antidéflagrants 3, 3S, 4, 4, 4X, 6, 6P, 7 et 9 offrent un fonctionnement fiable dans les environnements difficiles

Documentation et schémas