DeltaV Revamp à l’œuvre
Explorez les avantages de DeltaV Revamp grâce à cette démonstration vidéo détaillée.
DeltaV Revamp fournit un flux de travail numérique entièrement intégré - qui utilise la puissance de l’intelligence artificielle - pour garantir une amélioration continue de l’efficacité et de la qualité lors de la transition des usines vers les systèmes numériques de contrôle-commande et les systèmes instrumentés de sécurité DeltaV.
Assurez la réussite de votre transformation numérique grâce à cette solution logicielle avancée basée sur le cloud qui gère la transition des anciennes applications vers un système numérique de contrôle-commande DeltaV optimal.
DeltaV Revamp fournit un flux de travail numérique entièrement intégré qui élimine les erreurs et comprend des conversions automatiques de jusqu’à 70 % de la configuration afin de réduire les coûts d’investissement initiaux de 15 %.
Les sauvegardes natives de votre ancien système sont téléchargées dans une application sécurisée basée sur le cloud et une base de connaissances entièrement consultable de rapports système est renvoyée à l’équipe de projet en quelques MINUTES.
L’intelligence artificielle de DeltaV Revamp compare la base de données de contrôle à une bibliothèque d’expériences de projets d’Emerson et l’apprentissage automatique incorporé permet d’identifier les stratégies de contrôle nouvellement découvertes.
La bibliothèque d’expériences de DeltaV Revamp s’enrichit avec chaque projet, ce qui garantit une amélioration continue, et les équipes d’ingénierie mondiales peuvent immédiatement tirer parti de ces connaissances supplémentaires, où qu’elles se trouvent.
En éliminant le travail et en simplifiant les procédés de projet, le flux de travail est numérique, ce qui permet un cheminement sans erreur des données de bout en bout, débloquant toutes les capacités de création de valeur qui permettent d’effectuer des tests plus tôt et de vérifier le projet plus rapidement et plus facilement.
DeltaV Revamp utilise le cloud, l’IA et les algorithmes ML supervisés pour assurer une transition à faible risque de la configuration de vos systèmes de contrôle-commande et instrumentés de sécurité vers le système DeltaV. Cliquez sur les points pour en savoir plus.
En savoir plus sur les solutions DeltaV CONNECT et sur la manière dont elles peuvent vous aider à trouver un équilibre entre obsolescence, coût et calendrier lors de votre transition vers un contrôle optimal et la modernisation de vos opérations.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.