Une formation révolutionnaire pour les opérateurs

Les programmes de formation traditionnels visent généralement à équiper le personnel des compétences nécessaires aux opérations normales de l’usine, tout en négligeant souvent la préparation à des événements inattendus. Il est essentiel que les opérateurs maîtrisent le traitement d’un large éventail d’incidents potentiels susceptibles de survenir au cours des opérations de l’usine. 

DeltaV Mimic Train permet aux utilisateurs de créer des réplications virtuelles de procédé réels avec une précision remarquable. Que ce soit dans la fabrication, les industries des procédés ou d’autres opérations complexes, Mimic Train permet aux entreprises d’optimiser leurs performances, de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la sécurité grâce à des tests de scénarios et à l’analyse prédictive. 
 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une formation révolutionnaire pour les opérateurs
Système de formation avancé
Comment cela fonctionne-t-il ?

Mettre en œuvre un programme de formation robuste et flexible avec Mimic Train

Utilisez un logiciel pour transférer rapidement les connaissances de vos opérateurs expérimentés aux nouveaux opérateurs.

Système de formation avancé

Mimic Train contient une gestion complète de l’état dans la conception et l’exécution des exercices de formation, encourageant la pensée critique en permettant aux opérateurs d’emprunter plusieurs voies pour résoudre un scénario simulé.

Système de formation avancé
Expérience haute performance de l’instructeur

L’environnement complet et configurable de l’instructeur comprend des contrôles des équipements du procédé, des scénarios de formation structurés, des contrôles instantanés et d’autres contrôles pour répondre à vos besoins.

Expérience haute performance de l’instructeur
Configuration simple

Mimic Train fournit une série de fonctionnement par défaut de l’unité Mimic, chacune avec un ensemble de dysfonctionnements courants, réduisant considérablement le temps nécessaire à la configuration.

Configuration simple
Mesure par rapport aux indicateurs clés de performance réels

Mimic Train suit les indicateurs clés de performance de procédé réels et note les opérateurs par rapport à eux pendant les exercices d’entraînement.

Mesure par rapport aux indicateurs clés de performance réels
Renforcer les compétences de votre personnel d’exploitation grâce au logiciel Mimic Simulation

Renforcer les compétences de votre personnel d’exploitation grâce au logiciel Mimic Simulation

Upskill Your Operations Staff with Mimic Simulation Software
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.