À propos du manomètre sans fil Rosemount
Le manomètre sans fil Rosemount présente une conception robuste qui résiste aux pannes et fournit des informations fiables.
Les manomètres Rosemount sont conçus avec une technologie de capteur éprouvée pour vous aider à réduire la maintenance et à améliorer la sécurité. Avec une fiabilité de mesure garantie sur 10 ans, ces manomètres résistent aux défaillances causées par les vibrations, les surpressions et autres facteurs extrêmes, et indique l’état de l'appareil avec un témoin lumineux local.De plus, le manomètre sans fil peut fournir des données de procédé à distance via un réseau WirelessHART®.
Doté de la fonctionnalité WirelessHART®, ce manomètre vous permet de dépanner rapidement les conditions de procédé, d'obtenir un aperçu en temps réel et de communiquer à distance via votre réseau sans fil. Cet appareil fournit une fréquence de rafraîchissement de 1 à 60 minutes et une autonomie de batterie pouvant atteindre 10 ans.
Vérifiez l'état de fonctionnement de votre manomètre grâce à l'indicateur local. Cet indicateur permet de surveiller l'état général de l'instrument et de vous avertir de l'état actuel du manomètre grâce à un voyant à LED. Ce voyant à LED clignote toutes les secondes pour indiquer le bon fonctionnement de l'appareil ou pour signaler une batterie faible, un dysfonctionnement de l'appareil ou une perte d'alimentation.
La technologie innovante du capteur de pression Rosemount est conçue pour améliorer les mesures de pression du procédé. Ce capteur éprouvé sur le terrain élimine le besoin de tubes de Bourdon et de pièces mécaniques et, grâce à une durée de vie installée de 10 ans, présente des performances durables. Ce capteur fournit des classes de surpression de 1,5 à 150 et augmente la sécurité en maintenant le procédé contenu avec deux couches d'isolation du procédé.
Réduisez les défaillances des manomètres traditionnels en éliminant les tubes de Bourdon et les liaisons grâce au manomètre sans fil Rosemount. Les environnements de procédés difficiles, tels que les vibrations, la surpression, les températures extrêmes et la corrosion, peuvent causer des problèmes d'allongement, de gel et de rupture des tubes de Bourdon et provoquer des dommages imprévisibles. Grâce à la conception numérique et au capteur éprouvé du manomètre sans fil, vous pouvez réduire les défaillances techniques et garantir précision et performance.
Le manomètre sans fil Rosemount peut être configuré avec un manifold et des options de séparateurs. Les manifolds sont pré-assemblés et vérifiés avec des configurations à 2 vannes et à purge d'air pour une installation facile. Des séparateurs (directs et déportés) servant de barrière d'isolation supplémentaire contre les procédés chauds ou froids, corrosifs ou visqueux sont également disponibles pré-assemblés sur le manomètre. Des supports de montage, des garanties prolongées et des certifications NACE et d'étalonnage sont également disponibles.
Un prix en matière d'éco-responsabilité récompense la capacité de cette technologie à fournir un temps de réponse plus rapide et une sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité des conditions de puits.