Analyseurs de gaz en continu
Analyse de précision à plusieurs composants dans les applications de procédé avec des niveaux de concentration extrêmement faibles
Si votre procédé requiert l'analyse en continu d'un seul composant, la mesure simultanée de plusieurs composants ou la surveillance des émissions à des fins de conformité réglementaire, les analyseurs de gaz en continu Rosemount offrent une précision et une fiabilité d'analyse remarquables jusqu'à des niveaux de concentration extrêmement faibles.
Optimize product quality control and emissions monitoring using the world's only hybrid gas analyzers that combine Quantum Cascade Laser (QCL) and Tunable Diode Laser (TDL) technologies to expand gas sensing to both the near- and mid-infrared range for faster, enhanced process insights.
Ensure measurement accuracy and fast response time while reducing costs and operational complexity with highly selective and sensitive detection of multiple gas components simultaneously and in real-time using one instrument.