Système de détection de fuites sur emballages Rosemount

Détectez en toute confiance les fuites dans les produits agro-alimentaires et les aérosols au cours de leur production

Les lignes d’emballage d’aujourd’hui doivent s’adapter à des niveaux sans précédent de variétés d’emballages, assurer la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire tout en augmentant la production pour répondre aux demandes du marché.

Les systèmes de détection des fuites d’emballage Rosemount d’Emerson aident les fabricants à répondre aux exigences de qualité et à réduire les déchets et les pertes de production causées par les emballages défectueux. Ces systèmes automatisés, en ligne, utilisent la technologie du laser à cascade quantique (QCL) pour assurer un contrôle d’étanchéité du produit à 100 % en temps réel pour une grande variété de types et de tailles d’emballages dans les applications d’emballages d’aérosols, agro-alimentaires et pharmaceutiques.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détectez en toute confiance les fuites dans les produits agro-alimentaires et les aérosols au cours de leur production

Applications de détection de fuites sur les emballages

Médias et études de cas

Ensure 100% seal integrity of food & beverage modified atmosphere packaging (MAP) using an automated, high-speed and in-line, laser-based solution that delivers accurate, real-time detection of leaks smaller than 0.3mm.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.