À propos de la technologie de détection de flamme

À propos de la technologie de détection de flamme

Trouvez le détecteur de flamme adéquat pour assurer la sécurité de votre personnel et de vos installations.

Spectre électromagnétique

Principes de la détection de flamme

Les flammes émettent des rayonnements électromagnétiques dans les longueurs d’ondes infrarouges (IR), la lumière visible et les longueurs d’ondes ultraviolettes (UV), en fonction de la source de combustible. Certaines flammes étant invisibles à l’œil humain, les détecteurs de flamme actuels utilisent des technologies optiques pour remplir leur fonction de détection. Des technologies optiques de détection de flamme ont été mises au point et utilisent les UV, les UV/IR et les infrarouges multispectres pour détecter les flammes de différentes sources de combustibles. Ces produits de détection de flamme s’appuient sur la portée optique du rayonnement émis dans les bandes spectrales pour déterminer s’il s’agit véritablement d’une flamme.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principes de la détection de flamme

Critères de performance des détecteurs de flamme

Types de carburant

Déterminez si la flamme potentielle que vous cherchez à détecter sera à base d’hydrocarbure ou non organique. Avec des flammes d’hydrocarbures, une combinaison de gaz naturels et d’oxygène produit du dioxyde de carbone et de l’eau. Ce type de feu crée un signal UV à une longueur d’onde de 0,2 micron et un signal IR à 2,7 microns et 4,5 microns. Les flammes d’hydrogène ne produisent que des molécules d’eau, de sorte que nous ne pouvons pas observer le même pic de CO2 qu’une flamme d’hydrocarbure est censée produire. Le choix d’un détecteur de flamme adapté à votre type de combustible et à l’intensité du rayonnement permet une détection plus précise des flammes. 

Élimination des fausses alarmes

Les conditions environnementales telles que la lumière du soleil, la foudre, les objets chauds comme les échangeurs de chaleur et d’autres sources non inflammables peuvent provoquer de fausses alarmes. Il est essentiel qu’un détecteur de flamme soit capable de faire la distinction entre un feu réel et une fausse source de rayonnement afin d’éviter les fausses alarmes perturbatrices et coûteuses. 

Zone de couverture

Les technologies de détection de flamme sont efficaces pour reconnaître une flamme à différentes distances. Il est important d’utiliser un détecteur de flamme qui puisse fonctionner à l’intérieur de la plage de détection requise. Afin de renforcer les garanties de détection des flammes, les détecteurs de flamme sont souvent placés de manière à ce que leurs couvertures de détection se chevauchent.

Les détecteurs de flammes optiques présentent également un « champ de vision », semblable à celui de l’objectif d’une caméra. La prise en compte du champ de vision permet de déterminer le nombre de détecteurs de flamme nécessaires pour couvrir une installation ou une zone spécifique de l’installation.

Comprendre les technologies des détecteurs de flamme

Détecteurs de flamme ultraviolet/infrarouge (UV/IR)

Les détecteurs de flamme UV/IR combinent un capteur optique UV (plage de 0,18 à 0,26 μm) et un capteur IR (plage de 2,5 à 3,0 μm) conçus pour détecter la vapeur d’eau provenant de la combustion de l’hydrogène et des hydrocarbures. Le détecteur de flamme combiné à UV/IR réduit les inconvénients d’un détecteur à UV simple et peut donc être utilisé à l’extérieur, avec toutefois un temps de réponse légèrement plus lent. La présence d’une fumée épaisse peut réduire la portée de détection. 

Détecteurs de flamme infrarouge multispectre

Les détecteurs de flammes MSIR multispectre pour l’hydrogène et les hydrocarbures se concentrent sur les régions spectrales infrarouges comprises entre 2,0 et 5,0 μm pour détecter les émissions d’eau et de dioxyde de carbone. La bande d’eau chaude est particulièrement utile pour détecter les feux d’hydrogène, dont les flammes sont pratiquement imperceptibles dans le domaine visible. Ce type de détecteur de flamme présente une longue portée et une grande insensibilité à la fumée et ne produit que très peu de fausses alarmes.

Les détecteurs de flammes d’hydrocarbures à spectre multiple MSIR utilisent la région spectrale des infrarouges de 4,0 à 5,0 μm pour détecter les émissions de dioxyde de carbone produites par les feux d’hydrocarbures, mais sans sensibilité à la vapeur d’eau. Ce type de détecteur de flamme peut détecter les feux de carburant et de gaz à longue distance et ne produit que très peu de fausses alarmes, mais il ne peut pas reconnaître les feux d’hydrogène.

Autres détecteurs de flamme

Parmi les autres technologies de détection de flamme qui dépendent d’un rayonnement de portée optique, figurent les :

  • détecteurs de flammes à ultraviolets (UV)
  • détecteurs de flamme infrarouge (IR) simples
  • détecteurs de flamme visuels
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.