PODCAST À LA DEMANDE
Différences entre les systèmes SCADA sur site et SaaS SCADA basés sur le cloud
Il est primordial d’obtenir des données de production de bout en bout et en temps réel à partir de capteurs installés sur le terrain pour pouvoir optimiser vos opérations. Vous pouvez désormais fournir à votre personnel des données de production sécurisées, en temps réel et faciles à lire, à tout moment et en tout lieu. Des décisions commerciales plus fortes à tous les niveaux. Le système SCADA Zedi SaaS d’Emerson, sécurisé et modulaire, permet aux producteurs du monde entier de compiler des données à partir de n’importe quel matériel de surveillance numérique par le biais de passerelles qui prennent en charge divers protocoles. Nous fournissons aux utilisateurs finaux une interface Web, ainsi que la possibilité de transmettre des données à des plates-formes tierces, permettant ainsi le contrôle et l’optimisation à distance grâce à un accès aux données basé sur le cloud. Découvrez comment notre SaaS vous aidera à mieux gérer vos opérations et à accroître votre productivité.
Accédez facilement à des données faciles à utiliser pour prendre des décisions précises en temps réel et améliorer la production. Nos applications SCADA Zedi SaaS sont conçues pour les producteurs et livrées en tant que service afin de garantir un logiciel toujours à jour avec un stockage sécurisé et une assistance complète.
Connectez-vous rapidement, bénéficiez d’une visibilité et d’un contrôle sur tous les appareils déportés grâce à notre plate-forme IIoT (Internet industriel des objets), qui apporte la flexibilité nécessaire à des analyses sécurisées via notre suite logicielle basée sur le cloud et avec des données exploitables pour les utilisateurs qui en ont l’autorisation, à tout moment et en tout lieu.
Surveillez, gérez et saisissez des données opérationnelles précieuses, créez des formulaires personnalisés, mettez instantanément à jour les systèmes et contrôlez directement vos appareils de terrain à l’aide de notre application Zedi Go.
Étude de cas
Découvrez comment transformer numériquement vos opérations de production avec notre SCADA Zedi SaaS