Installations industrielles

DeltaV SIS autonome – Séquence des événements

Moteur de séquence des événements prêt à l'emploi et conforme à la norme 61511

Savoir exactement ce qu'il se passe

L'architecture du système SIS d'Emerson en mode autonome offre un puissant moteur de séquence d'événements prêt à l'emploi et conforme à la norme CEI 61511. Chaque événement est horodaté automatiquement sur le solveur logique et enregistré dans la base de données de séquence des événements pour une définition extrêmement précise de la séquence. Si pour une raison quelconque la communication est interrompue entre le solveur logique et la base de données, le solveur logique met en mémoire tampon les événements de manière à sauvegarder les données. La visionneuse de la séquence d'événements facilite la recherche des données et le dépannage. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Savoir exactement ce qu'il se passe
Séquence des événements avec DeltaV SIS

Fonctionnement

Simplifier l'ingénierie

Les blocs de fonction dédiés génèrent automatiquement des événements sans configuration personnalisée. Les événements sont horodatés par le solveur logique et enregistrés dans la base de données de séquence des événements. Les événements intégrés comprennent les pannes d'entrées-sorties, les dérivations, les alarmes corrélées et les sorties forcées. Il est également possible de configurer des événements et des alarmes personnalisés.

Simplifier la mise en conformité avec la norme CEI 61511

La norme CEI 61511 définit la séquence d'événements pour l'exploitation et la maintenance du système. Elle requiert également des procédures de gestion de la sécurité fonctionnelle pour effectuer des évaluations périodiques et s'assurer du bon suivi des procédures. Prêt à l'emploi, le moteur d'enregistrement de la séquence d'événements supprime la complexité liée à l'enregistrement et la récupération des événements.

Connaître la chaîne des événements

L'enregistrement précis des événements qui ont eu lieu, dans l'ordre précis dans lequel ils se sont produits, permet à ceux qui enquêtent sur l'incident d'avoir une image exacte de la chaîne des événements à l'origine du problème.

Produits


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.