Stockage en bac
Vous pouvez compter sur la même instrumentation de précision pour tous vos bacs de stockage
Il est essentiel que les mesures effectuées dans les bacs soient précises pour les applications de téléjaugeage. La précision est la caractéristique la plus importante de l’instrumentation. Dans un bac de grande taille, les erreurs de volume s’accroissent rapidement.
En plus de présenter une meilleure incertitude de mesure, les jauges radar de téléjaugeage Rosemount d’Emerson sont également stables vis-à-vis des variations de température et ne font l’objet d’aucun écart lié aux conditions ambiantes.
Dans les bacs de grande taille, la température peut varier de plusieurs degrés. Grâce à une sonde de température multipoint, la température peut être mesurée à différentes hauteurs, permettant par conséquent d’avoir une valeur moyenne compensée.
Un système de téléjaugeage Rosemount permet :
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Système de téléjaugeage Rosemount