Les technologies de mesure, de contrôle et d’électricité d’Emerson, le réseau mondial d’experts en applications et les services de solutions d’ingénierie font de l’entreprise le partenaire idéal pour cette technologie émergente.
La production d’électrolyseurs d’hydrogène nécessite des conceptions et des capacités évolutives pour répondre à la demande du marché. Les fabricants doivent exécuter les projets dans les délais et dans les limites du budget, avec une faible complexité. Néanmoins, ils doivent fonctionner de manière sûre, fiable et rentable en utilisant les technologies les plus avancées.
Vanne à piston à siège incliné ASCO 290
La série 290 ASCO, également connue sous le nom de 8290, est une électrovanne à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes.
Détendeurs de contre-pression TESCOM
Régulateurs de contre-pression haute précision, haut débit et basse pression utilisés pour le contrôle de la pression des cellules d’électrolyse et du contrôle de la pression de refoulement de la pompe.
Transmetteur de pression Rosemount 3051
Notre vaste gamme de produits pour la mesure de pression permet de répondre aux besoins de pratiquement toutes les applications
Technologie Rosemount™ X-well™ intégrée au transmetteur de température Rosemount 3144P
La technologie Rosemount X-well mesure précisément la température interne du procédé sans puits thermométrique ni point d’insertion dans le procédé.
Contrôles Edge RX3i
Contrôles déterministes à grande vitesse, modulaires, ouverts et interopérables pour vos applications les plus exigeantes.
Îlot de distribution pneumatique Aventics
Les séries AVENTICS forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes.
La production d’hydrogène nécessite des conceptions et des capacités évolutives pour répondre à la demande du marché.La mise en œuvre de technologies d’automatisation adaptées à une grande usine d’électrolyse peut contribuer à garantir une conception efficace de l’architecture, une réduction des risques de sécurité, une réduction des coûts et une mise en œuvre optimisée pour offrir un coût total de possession optimal.
Vannes de régulation Fisher GX, easy-e et HP
Les vannes droites Fisher s’adaptent à un grand nombre de procédés industriels et répondent aux besoins des applications, qu’elles que soient la taille, la température et les conditions de service.
Plantweb Optics Analytics
Maximisez les performances et la sécurité de votre usine grâce à des données et des analyses en temps réel.
Vannes d’isolement tout ou rien
Emerson dispose d’une vaste gamme de vannes d’isolement pour vous aider à contrôler efficacement et en toute sécurité de nombreux types de procédés différents.
Débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800
Découvrez le principe de fonctionnement du débitmètre à effet vortex, pourquoi il est important pour les mesures de débit et les applications courantes.
Analyseur de gaz Rosemount X-Stream
Analyse de précision à plusieurs composants dans les applications de procédé avec des niveaux de concentration extrêmement faibles.
Détection des fuites de gaz
Les détecteurs de gaz à ultrasons utilisent des capteurs acoustiques pour « entendre » les fuites, déclenchant un système d’alerte précoce.
Exploiter de manière créative et stratégique les solutions et l’expertise pour intégrer un mix énergétique plus propre.
Les technologies de mesure, de contrôle et d’électricité d’Emerson, le réseau mondial d’experts en applications et les services de solutions d’ingénierie font de l’entreprise le partenaire idéal pour cette technologie émergente.
Emerson est un partenaire expert en solutions offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à une grande variété d’applications exigeantes, des électrolyseurs aux stations de ravitaillement en hydrogène en passant par les piles à combustible.
Les technologies Emerson, notamment le jumeau numérique, les systèmes de contrôle et de surveillance et la plate-forme optique Plantweb, font d’Emerson le partenaire idéal pour les solutions basées sur l’hydrogène qui peuvent aider les entreprises à adopter et à mettre en œuvre des solutions d’échelle.
La capacité d’Emerson à fournir la technologie, l’ingénierie et une expertise approfondie dans toute la chaîne d’approvisionnement en hydrogène accélère le développement de l’hydrogène comme source d’énergie viable.
Questions fréquemment posées sur l’hydrogène renouvelable
Autrement dit, l’hydrogène vert est de l’hydrogène renouvelable. La couleur fait référence aux différentes sources d’énergie brute utilisées pour produire l’hydrogène, qui sont aujourd’hui presque exclusivement du charbon et du gaz naturel en raison de leur abondance et de leur faible coût. La production de cet hydrogène « gris » à base de combustibles fossiles à partir du reformage du méthane à la vapeur ou de la gazéification génère toujours un niveau net positif d’émissions de CO2, même lorsque la technologie de capture du carbone est utilisée en aval pour rendre l’hydrogène « bleu » plus propre.
L’hydrogène renouvelable (vert) tire son nom de l’utilisation d’une méthode de production entièrement différente, l’électrolyse, qui peut être alimentée par de l’électricité provenant de sources d’énergie neutres en carbone ou renouvelables, telles que l’éolien, l’énergie solaire et la biomasse, avec pour seul sous-produit l’oxygène. Avec le développement de technologies d’électrolyse et de piles à combustible de plus en plus efficaces, l’hydrogène vert pourrait compléter et éventuellement remplacer le gaz naturel, l’essence, le diesel et d’autres combustibles fossiles dans l’ensemble de l’économie mondiale au cours des 20 prochaines années.
L’électrolyse est un processus électrochimique par lequel un courant électrique est appliqué à l’eau, divise les atomes d’hydrogène et d’oxygène des molécules et les libère sous forme de gaz purs. L’hydrogène est collecté et transporté ou stocké pour pour être utilisé ultérieurement comme combustible ou comme matière première. Le courant électrique nécessaire peut être extrait du réseau électrique existant ou de sources d’énergie renouvelables, comme c’est le cas avec l’hydrogène vert.
Le problème auquel les ingénieurs sont confrontés aujourd’hui est double : mettre à l’échelle les technologies d’électrolyse de manière à ce que la capacité par unité soit suffisamment élevée pour répondre à la demande régionale croissante et, à terme, mondiale ; et les rendre plus efficaces de manière à ce qu’elles consomment moins d’énergie et de ressources opérationnelles pour générer la même quantité de gaz H2 de la pureté alors nécessaire. Des investissements supplémentaires dans la recherche et le développement pour résoudre ces problèmes sont nécessaires avant que l’économie mondiale ne puisse pleinement bénéficier de la commercialisation de l’hydrogène vert comme carburant.
Les technologies d’automatisation augmentent la capacité, la fiabilité et l’efficacité des électrolyseurs, et avec eux le potentiel d’une économie d’hydrogène verte, de plusieurs manières, de la gestion des charges électriques fluctuantes à la mesure et au contrôle du débit d’eau avec une plus grande précision jusqu’à l’utilisation d’analyses numériques pour les applications de gestion de l’énergie. L’automatisation peut également améliorer la sécurité, la durée de vie des équipements et la conformité réglementaire tout en réduisant les coûts de matériel et de main-d’œuvre.
Une autre étape essentielle pour profiter des avantages d’un marché de l’énergie verte alimenté par l’hydrogène consiste à développer des piles à combustible qui soient petites et légères, mais aussi suffisamment durables et fiables pour les applications de transport qui nécessitent des systèmes à haute densité de puissance. Parce qu’elles sont conçues pour fonctionner à des températures extrêmes et à des pressions très élevées, les solutions numériques avancées, à savoir les régulateurs de pression automatisés, les capteurs de débit et les électrovannes, permettent de construire et d’utiliser le type de piles à combustible rentables qui offrent la fiabilité et l’encombrement dont l’industrie a besoin pour avancer.
Nicolas Marti, directeur du développement commercial dans le domaine des carburants alternatifs et de la combustion chez Emerson, explique comment le succès de l’industrie de l’hydrogène vert dépend de la fiabilité de la production, du stockage, du transport et du procédé tout au long de la chaîne d’approvisionnement.