4500RV_crevice_A-Hdr

Équipements d’aspirateurs commerciaux

Du plus petit au plus grand, eau et poussière, des professionnels aux particuliers, les aspirateurs peuvent faciliter tous les défis de nettoyage.

IMPORTANT NOTICE:

We have received inquiries about the filtration materials in our vacuum filters and vacuum filter bags.

Thank you for your inquiry about our products. The filter material used in the vacuum filters and vacuum filter bags is not intended for any purpose other than to protect the end user of the Emerson Tool Company products from particles or debris being expelled back into the ambient air during vac operations and store captured particles and debris.  Our filter material, vacuum filters, and vacuum filter bags are not designed or intended to be used to directly protect humans’ faces, mouths or noses from bacteria, viruses or other pathogens. Therefore, we do not recommend that any vacuum filter materials, vacuum filters, or vacuum filter bags manufactured, sold, or distributed in the market by Emerson Tool Company be used as mask filtration material. 

Aspirateurs eau et poussière tout usage RIDGID®

Aspirateurs eau et poussière à usage général et aspirateurs à dos

Magasinez des aspirateurs aux performances et à la durabilité haut de gamme qu’exigent les entrepreneurs et les bricoleurs.

Nettoyez les gros débris d’un chantier, évacuez l’eau d’une cave ou nettoyez en détail les sièges et le plancher de véhicules. Qu’il s’agisse d’aspirateurs compacts ou portables, d’aspirateurs puissants, de grande capacité ou même d’aspirateurs spécialisés comme ceux en acier inoxydable pour les cendres ou les aspirateurs sans fil, RIDGID® a tout ce qu’il faut.

Cette gamme complète d’aspirateurs eau et poussière et d’aspirateurs à dos ainsi que divers accessoires et filtres sont disponibles à Home Depot®.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Aspirateurs eau et poussière à usage général et aspirateurs à dos

Nettoyage industriel professionnel

Aspirateurs d’atelier de qualité professionnelle conçus spécialement pour une utilisation par les professionnels dans les environnements de l’industrie et de la construction.

Ils comprennent des aspirateurs spécialisés puissants qui répondent aux besoins des professionnels, notamment des modèles à deux étages, une fonction d’impulsion intelligente qui réduit la charge frontale de débris, et une filtration HEPA conforme aux réglementations sur la rénovation, la réparation et la peinture (RRP).

Ces aspirateurs eau et poussière sont proposés exclusivement par le biais de la distribution industrielle.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nettoyage industriel professionnel
Aspirateurs industriels professionnels RIDGID
Nettoyage commercial

Nettoyage commercial

De nombreux Américains passant jusqu’à 90 % de leur temps à l’intérieur, il est essentiel pour leur santé et leur bien-être de respirer un air exempt de poussières et de particules potentiellement nocives. ProTeam, l’aspirateur à dos léger original, est un nom de premier plan dans le domaine du nettoyage commercial et est reconnu pour extraire et éliminer plus de saletés qu’un aspirateur vertical traditionnel ou qu’une vadrouille sèche.

Depuis plus de trois décennies, ProTeam a maintenu une tradition de filtration avancée, d’ergonomie optimisée et d’ingénierie innovante, notamment avec la nouvelle série GoFit. Cette toute dernière gamme d’aspirateurs permet aux professionnels du nettoyage de passer l’aspirateur plus efficacement, plus confortablement et plus rapidement, tout en travaillant dans des environnements ambiants plus propres.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nettoyage commercial
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.