Simplifiez les opérations et facilitez les opérations à distance en temps réel de manière sûre grâce à HART Pass-Through

HART Pass-Through


Une solution flexible complète qui simplifie la maintenance dans les environnements difficiles.

Moteur de performances entièrement évolutif

Les communications HART Pass-Through sur la plate-forme de contrôle PACSystems RX3i permettent des échanges plus simples et plus sûrs avec les appareils HART via l’Internet industriel. Incorporez les communications HART au niveau des contrôleurs de l’architecture pour effectuer à distance et en temps réel des tests d’optimisation, de dépannage et de diagnostic sans nécessiter d’appareils intermédiaires comme des ordinateurs portables et des multiplexeurs - ce qui permet de simplifier les opérations, d’améliorer la prise de décision et de réduire les coûts de maintenance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Moteur de performances entièrement évolutif
HART Pass-Through au niveau des contrôleurs résout les problèmes opérationnels à distance sans équipement supplémentaire.
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogues sur Edge, les API et bien plus encore.

En savoir plus

Une gamme complète de possibilités

L’ajout de HART Pass-Through à la gamme PACSystems RX3i d’Emerson permet de bénéficier d’une solution intégrée de gestion des équipements à partir d’une source unique et fiable. Associez le RX3i aux débitmètres, appareils de mesure de la pression, de la température, aux actionneurs de vannes et contrôleurs et à d’autres appareils ou instruments Emerson compatibles HART pour bénéficier d’une solution de gestion des équipements entièrement intégrée. La solution étant intégrée au système API sur un réseau de communication contrôlé, la sécurité est assurée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une gamme complète de possibilités

Actualités

Le nouveau PC industriel compact et robuste d’Emerson est conçu pour connecter les équipements au...

PACSystems IPC 2010, préchargé avec le logiciel Movicon et la plate-forme d’IIoT PACEdge, fournit un calcul de haute performance pour les...

Emerson accélère et simplifie l’automatisation des usines avec sa dernière version de son...

La version 4.2. du logiciel Movicon.NExT, construite sur une plateforme ouverte, est modulaire et évolutive, elle permet l’optimisation des...

La solution de visualisation des machines de nouvelle génération d’Emerson différencie les...

L’IHM PACSystems RXi fournit une visualisation adaptée à l’ère numérique grâce à des graphiques intuitifs, à une facilité d’utilisation semblable...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.