Modification des éoliennes

Modification des éoliennes

Allongement de la durée de vie et amélioration des performances des parcs éoliens existants.

Des modifications pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie des éoliennes

Emerson propose une solution complète et économique pour modifier les éoliennes les plus anciennes. Notre solution de modification met à niveau les systèmes de contrôle et les systèmes électriques de vos éoliennes afin qu’elles soient conformes aux dernières normes locales et de l’industrie. Notre expérience liée à la conception de plus de 40 générateurs éoliens offre une voie de mise à niveau sûre et simple pour retrouver des performances maximales au sein de votre parc éolien.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des modifications pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie des éoliennes
modification des éoliennes
La valeur de la modification des éoliennes

La valeur de la modification des éoliennes

Toutes les éoliennes, qu’elles produisent des kilowatts ou des mégawatts d’énergie, peuvent bénéficier d’une mise à niveau avec une nouvelle technologie de contrôle éprouvée sur le terrain. Cela inclut les éoliennes à calage, à décrochage actif, à pas et les éoliennes à 2 ou 3 lames. Une modification Emerson comprend des algorithmes de contrôle avancés et des solutions SCADA intelligentes visant à améliorer la production annuelle d’énergie, renforcer la disponibilité des turbines et fournir un accès à distance. En combinaison avec un nouvel accès à des pièces de rechange, la durée de vie des éoliennes peut également être prolongée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La valeur de la modification des éoliennes

Vidéos

Optimisez les opérations d’éoliennes avec les modernisations clé en main d’Emerson

Optimize Wind Operations with Emerson Turnkey Retrofits
Extend operating life and reduce O&M costs with Emerson renewable retrofit solutions. Our plug-and-play controllers allow for the upgrade of this Fuhrländer MD7X 1.5MW wind turbine controller in less than one working day.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:50
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:50
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
    • en (Main), selected

    Foire aux questions sur la modifications des éoliennes

    Qu’inclut la modification des éoliennes ?
    Quels sont les avantages de la modification des éoliennes ?
    En savoir plus
    Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions sur la modifications des éoliennes
    Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.