AMS Device Manager

AMS Device Manager

Visibilité à l’échelle de l’usine sur les données, l’état et les analyses clés des appareils de terrain intelligents.

Prendre des décisions informées sur la base de données en temps réel
Simplifiez la gestion des appareils de terrain intelligents sur la base de données de diagnostic en temps réel.

AMS Device Manager est la première application logicielle permettant de gérer de manière experte des appareils tels que des instruments de mesure, sans fil et d’analyse, des vannes de régulation, etc.


AMS Device Manager permet la transformation numérique en fournissant une application qui adopte des normes et des protocoles ouverts qui permettent la connectivité à une large gamme d’appareils. Il permet également la mise en place d’une maintenance prédictive pour réduire les arrêts non planifiés, augmenter la productivité, renforcer la sécurité et générer un retour sur investissement plus important. 


Cette application unique et flexible fournit un accès en ligne en temps réel aux diagnostics et alertes intelligents des instruments et des vannes, fournissant un aperçu de l’état des appareils et des renseignements de dépannage lorsqu’un problème est détecté. Grâce aux données d’état en temps réel, le personnel de maintenance et d’exploitation peut réagir rapidement et prendre des décisions éclairées. 

Simplifiez la gestion des appareils grâce à une technologie standardisée

AMS Device Manager transforme la façon dont les usines gèrent les appareils intelligents de terrain.

AMS Device Manager révolutionne la façon dont les usines communiquent avec leurs appareils en ajoutant une technologie émergente : l’intégration des appareils de terrain (FDI). FDI combine les avantages de la technologie EDDL et de la technologie FDT/DTM, en fournissant une méthode standard pour l’intégration des appareils. La mise en œuvre de la FDI par AMS Device Manager réduit la complexité et simplifie la gestion des appareils, ce qui permet aux utilisateurs finaux et aux fabricants d’appareils de réaliser des économies et de bénéficier d’une plus grande facilité d’utilisation.


À propos de l’intégration des appareils de terrain (FDI) dans AMS Device Manager

Gérez les instruments en ligne et hors ligne, où que vous soyez

Ajoutez jusqu’à 30 000 appareils dans une base de données unique pour tous vos appareils intelligents connectés à différents systèmes hôtes, notamment les appareils hors ligne configurés à l’aide d’une interface de communication telle qu’AMS Trex. Développez les fonctionnalités de votre système de gestion des équipements en fournissant des données sur l’état des appareils et d’étalonnage via une interface Web vous permettant d’y accéder depuis n’importe quelle station sur un réseau sécurisé.

Accroître en toute sécurité les données transmises aux applications au niveau de l’entreprise

AMS Device Manager s’intègre aux applications d’entreprise telles que AMS Optics pour fournir une visibilité sur l’état des instruments. Il s’agit d’une source fiable qui fournit des données provenant d’appareils connectés à divers SNCC, API ou systèmes de sécurité via des protocoles industriels ouverts, permettant ainsi l’analyse des données pour améliorer les procédés.

Réduisez les coûts grâce à une approche proactive de la maintenance

À l’aide des données de référence historiques et des performances, vous pouvez analyser les tendances pour déterminer quand des remplacements ou une maintenance seront nécessaires. AMS Device Manager fournit des graphiques permettant de visualiser les écarts et les actions recommandées sur la façon de résoudre les problèmes.

Simplification des processus d’étalonnage

AMS Device Manager prend en charge la définition des procédures de test des appareils, la planification de l’étalonnage des appareils et la gestion des données d’étalonnage des appareils. Passez au zéro papier pour éliminer les erreurs de documentation et automatiser cette dernière afin de minimiser les tâches inutiles.

Exploitez le plein potentiel des données de vos appareils intelligents au-delà du réseau de contrôle
AGRÉGATION AVANCÉE DE DONNÉES

Serveur de données AMS Device Manager

Au fur et à mesure de leur évolution, les usines ont adopté un large éventail d’outils d’analyse, d’historisation, d’apprentissage automatique et de modélisation avancée afin d’exploiter et de bénéficier d’ensembles de données historiquement sous-utilisés ou inaccessibles provenant de l’ensemble de l’usine. Le serveur de données AMS Device Manager met en synergie les données de vos appareils de terrain intelligents avec vos autres systèmes, ce qui contribue à faire évoluer les activités de maintenance et de programmation, à réduire la complexité et à diffuser les données.

Exploitez le plein potentiel des données de vos appareils intelligents au-delà du réseau de contrôle

Le serveur de données AMS Device Manager utilise MQTT, un protocole réseau léger pour envoyer les données des appareils en dehors du réseau de contrôle - en les transférant en toute sécurité à Emerson et à des destinations tierces telles que les modules d’historisation d’usines, les systèmes de contrôle-commande, les applications de visualisation, les analyses, et bien plus encore, notamment :​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™
Exploitez le plein potentiel des données de vos appareils intelligents au-delà du réseau de contrôle
Tirez le meilleur parti du potentiel de la pile technologique de votre site

Le serveur de données AMS Device Manager répond aux besoins des fabricants
en supprimant les cloisonnements de données et en améliorant l’accès à une information fiable, précise et actualisée sur les appareils. Ce faisant, le serveur de données AMS Device Manager permet aux entreprises de mieux exploiter leurs logiciels et les données de leurs appareils actuels, ce qui leur permet d’obtenir un retour sur investissement plus élevé sur les initiatives liées aux appareils de terrain intelligents.

Tirez le meilleur parti du potentiel de la pile technologique de votre site
Une activation numérique pour vos appareils de terrain intelligents

AMS Device Manager se connecte à des milliers de systèmes et à des millions d’appareils à l’échelle mondiale à l’aide de protocoles standard tels que HART®, les bus de terrain FOUNDATION™, WirelessHART® et PROFIBUS. Le serveur de données AMS Device Manager permet aux utilisateurs d’exploiter tout le potentiel des données de leurs appareils de terrain intelligents et d’obtenir une analyse et une agrégation avancées afin de faire progresser les initiatives de transformation numérique et de mettre en synergie les systèmes opérationnels. 

Une activation numérique pour vos appareils de terrain intelligents
Intégrez les données des appareils intelligents pour générer des analyses plus approfondies

Publiez facilement les données AMS Device Manager précédemment isolées sur Emerson et des systèmes tiers, renforcez les initiatives de transformation numérique tout au long du cycle de vie de votre site industriel et éliminez les cloisonnements d’information à l’aide d’un serveur de données fiable et ultra-performant. Vous utiliserez ainsi vos données plus facilement.

Intégrez les données des appareils intelligents pour générer des analyses plus approfondies

Raccourcissez le temps de mise en service des appareils avec des modèles de configuration et la configuration en masse

Accélérez les activités de démarrage et de mise en service grâce à la configuration en masse des appareils. Créez un modèle de configuration d’appareil et appliquez-le simplement aux appareils du même type, puis validez les modifications à l’aide des rapports de validation intégrés. Configurez automatiquement et validez les appareils à l’aide d’AMS Device Manager pour réduire vos tâches jusqu’à 80 %. 

Applications SNAP-ON et options avancées

Les applications SNAP-ON et les options avancées AMS Device Manager sont recommandées pour améliorer le recueil de données et les fonctionnalités de diagnostic d’un appareil ou d’un groupe d’appareils. ​Pour les utilisateurs existants d’AMS Device Manager, les options avancées et les applications SNAP-ON offrent un moyen économique de faire passer les programmes d’appareil de terrain, de vanne, d’étalonnage et de réseau sans fil au niveau supérieur.


Fiches de spécifications : applications AMS Device Manager SNAP-ON™

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS Wireless
Calibration Assistant
DCMlink
ProofCheck™
Rosemount Engineering Assistant
Validation du débitmètre
QuickCheck
Applications tierces
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Applications SNAP-ON et options avancées
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.