Systèmes de contrôle-commande et solutions logicielles pour le marché intermédiaire

Systèmes et logiciels DeltaV pour le marché intermédiaire

Systèmes de contrôle-commande et solutions logicielles flexibles pour optimiser l’intelligence opérationnelle et commerciale sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur intermédiaire du pétrole et du gaz.

Optimisation de la capacité, du débit et des recettes résultant des fluctuations du marché

Emerson fournit aux compagnies pétrolières et gazières du secteur intermédiaire des solutions d’automatisation intégrées et des services de réalisation du projet pour les terminaux de liquides, l’exploitation des pipelines et les installations de traitement du gaz. Les solutions Emerson connectent le terrain à l’entreprise en temps réel pour réduire les coûts, maximiser l’utilisation des équipements et surveiller les performances opérationnelles.

Avec une approche axée sur l’utilisateur final, nous collaborons avec les fabricants d’équipements d’origine et les sociétés d’ingénierie pour fournir des solutions DeltaV™ normalisées afin d’optimiser le fonctionnement et l’intégration des équipements. Que vous ayez besoin d’un système numérique de contrôle-commande (SNCC) complet ou d’un API ou d’une solution intermédiaire, notre gamme complète de solutions présente la taille et la flexibilité nécessaires pour répondre à de nombreuses applications et aux exigences de performance que vous exigez.  

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisation de la capacité, du débit et des recettes résultant des fluctuations du marché
Optimisation de la capacité, du débit et des recettes résultant des fluctuations du marché
Réduction du coût total de possession grâce à une collaboration précoce

Réduction du coût total de possession grâce à une collaboration précoce

Grâce à une collaboration précoce dès les études d’ingénierie et de conception, nous vous aidons à définir vos objectifs en matière d’automatisation et de stratégie de projet, jetant ainsi les bases de la réussite du démarrage et de l’excellence opérationnelle du projet tout au long du cycle de vie de votre usine. Notre programme Project Certainty transforme numériquement votre projet grâce à des stratégies de gestion de projet modernes, des pratiques d’ingénierie innovantes et des technologies numériques qui éliminent jusqu’à 20 % à 30 % des coûts du projet. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Réduction du coût total de possession grâce à une collaboration précoce

Accélérez la réalisation des projets grâce à la mise en service automatisée

Grâce à son impact positif sur la certitude générale de l’exécution des projets, Smart Commissioning garantit que les projets d’automatisation respectent les délais serrés et variables. Mettez en service des appareils en quelques minutes et non en plusieurs heures grâce aux nouvelles fonctionnalités du système de contrôle-commande DeltaV et du logiciel de gestion des équipements AMS Device Manager qui améliorent la configuration de la liaison, les tests et la documentation des appareils.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Accélérez la réalisation des projets grâce à la mise en service automatisée
Il n’a jamais été aussi facile, ou rapide, de mettre des appareils en service
Fournir un niveau de performance sans précédent pour les E/S, avec une souplesse et une facilité d’utilisation jamais atteintes

Apport d’un niveau de performance sans précédent pour les E/S, avec une souplesse et une facilité d’utilisation jamais atteintes

Le contrôleur DeltaV PK est natif à l’ensemble du système de contrôle-commande tout en étant évolutif et capable de gérer les entrées/sorties avec souplesse en s’adaptant aux besoins changeants. De plus, le marshalling électronique de DeltaV présente la possibilité d’ajouter des entrées/sorties partout dans l’usine, sans affecter les armoires de la salle de commande. Cela se traduit par l’absence de recours aux armoires de marshalling et au câblage transversal, moins de câbles, de travail et de points de contact susceptibles de défaillances.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Apport d’un niveau de performance sans précédent pour les E/S, avec une souplesse et une facilité d’utilisation jamais atteintes

Bénéficiez d’une excellence opérationnelle et d’une efficacité accrue grâce à des applications de contrôle avancé

Optimisez le contrôle de vos exploitations du secteur intermédiaire et développez tout leur potentiel grâce au système de contrôle-commande DeltaV et ses applications intégrées de contrôle avancé. Les applications de contrôle avancé DeltaV incluent la commande prédictive, la surveillance et le réglage adaptatif de la boucle, les prévisions qualitatives et l’optimisation sous contraintes. Ces fonctionnalités vous permettent d’adapter quotidiennement vos stratégies pour tirer parti des cours et des fluctuations du marché.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Bénéficiez d’une excellence opérationnelle et d’une efficacité accrue grâce à des applications de contrôle avancé
Bénéficiez d’une excellence opérationnelle et d’une efficacité accrue grâce à des applications de contrôle avancé
Renforcez la protection de votre exploitation contre les cybermenaces

Renforcez la protection de votre exploitation contre les cybermenaces

La version 14 (v14) de DeltaV™ vous procure un niveau de confiance et de protection inégalé contre les menaces de cybersécurité, car ce système est l’un des seuls à avoir une certification de cybersécurité à tous les niveaux. DeltaV v14 est certifié ISASecure SSA niveau 1 et CEI 62443 par un organisme accrédité indépendant. Cela signifie que les développeurs Emerson sont formés pour écrire du code sécurisé et que la totalité du système est protégée contre les cyberattaques émergentes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Renforcez la protection de votre exploitation contre les cybermenaces

Adoptez une approche moderne en matière de gestion de la conformité réglementaire.

Les réglementations applicables aux propriétaires de terminaux de stockage et de pipelines évoluent, en particulier en ce qui concerne les émissions. En établissant une visibilité approfondie de vos procédés et en capturant de précieux journaux de données sur lesquels est basée la traçabilité, vous avez fait le premier pas vers la réponse aux exigences de conformité. Les journaux électroniques de maintenance et d’équipes, l’analyse des performances du système de détection des fuites et la piste de vérification ainsi que les dossiers de formation de l’opérateur contribuent aux activités de recueil de données pour les audits de conformité. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Adoptez une approche moderne en matière de gestion de la conformité réglementaire.
Adoptez une approche moderne en matière de gestion de la conformité réglementaire.

Solutions et technologies pour le marché intermédiaire

Solutions logicielles du secteur intermédiaire
Solutions logicielles du secteur intermédiaire

Solutions logicielles intégrées pour optimiser l'intelligence opérationnelle et commerciale sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur intermédiaire du pétrole et gaz.

SNCC DeltaV
SNCC DeltaV

Ce système d’automatisation de pointe permet d’accroître les performances de l’usine grâce à un contrôle intelligent facile à utiliser et à maintenir.

Contrôleur PK
Contrôleur PK

Simplifiez les projets en permettant aux fabricants de skids de concevoir et de fabriquer des skids en éliminant les risques associés à l’intégration d’un autre contrôleur dans leur système.

Contrôleurs d’automatisation programmables (API/PAC)
Contrôleurs d’automatisation programmables (API/PAC)

Des contrôleurs très performants dans un ensemble compact et sûr

AMS Device Manager
AMS Device Manager

Augmentez la disponibilité grâce à une vue globale de l’état des appareils intelligents de terrain.

Analyse des données de procédé
Analyse des données de procédé

L’analyse Plantweb Optics détecte en temps réel le comportement anormal des données du procédé et des équipements et prédit les performances futures.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.