Mesure de niveau
Mesure de niveau, d’interface et de volume dans des conditions de base, difficiles et extrêmes dans n’importe quelle application
Notre vaste sélection de transmetteurs de niveau, de capteurs, de détecteurs et d'accessoires pour la mesure des liquides et des solides contribuera à optimiser vos procédés et à renforcer la sécurité de votre usine. Ces solutions s'adaptent aux applications les plus complexes et extrêmes, traitant des fluides visqueux, corrosifs et agressifs, tout comme aux applications plus simples.
Emerson offre une facilité d'utilisation, une fiabilité et une précision exceptionnelles grâce aux technologies et capteurs de niveau Rosemount.
Rosemount 3408 : la nouvelle façon intelligente de mesurer le niveau
Les transmetteurs de niveau radar à ondes guidées exploitent la technologie à micro-ondes pour mesurer de manière continue le niveau ainsi que le niveau d'interface des liquides, des solides et des boues. Emerson est un leader mondial des solutions de mesure de niveau. Sa gamme de produits offre des mesures précises, fiables, sûres et rentables, même dans les conditions les plus difficiles. Les diagnostics embarqués puissants fournissent des informations sur l'état des appareils et la qualité du signal, offrant ainsi une tranquillité d'esprit en vous permettant de surveiller et contrôler le procédé de manière efficace.
Les transmetteurs de niveau sans contact mesurent en continu le niveau de liquides ou de solides dans des réservoirs de petite ou grande taille, des cuves et des applications en plein air dans de nombreux secteurs d'activité. Des applications les plus complexes, nécessitant des mesures de niveau hautement précises, aux applications plus simples, nos capteurs radar vous permettront d'accroître l'efficacité et d'améliorer la sécurité de votre usine. Ils offrent une facilité d'utilisation, une fiabilité et une précision inégalées.
La mesure de niveau par pression différentielle utilise les données de pression et de densité pour calculer le niveau. La mesure de niveau par pression différentielle est une technique courante utilisée dans un large éventail d’applications et d'industries. Les solutions incluent les raccordements de transmetteurs standard et des transmetteurs intégrés avec des séparateurs à montage déporté ou direct qui peuvent être configurés dans des systèmes Tuned-System, équilibrés et électroniques. D’autres options sans fil sont également disponibles.
La technologie de niveau magnétique offre la possibilité de réaliser des mesures robustes et à faible maintenance dans diverses applications, notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers, pétrochimiques, et électriques. Les indicateurs de niveau magnétiques Rosemount™ 9930 offrent la possibilité de remplacer les lunettes de vue et d'ajouter une redondance lorsqu'ils sont utilisés comme une solution de niveau complète en conjonction avec le transmetteur radar à ondes guidées pour la mesure de niveau Rosemount™ 5300 et la chambre de mesure de niveau Rosemount™ 9935. Le portefeuille d'Emerson inclut également des transmetteurs à aimants et des détecteurs de niveau magnétiques, offrant une détection flexible du niveau pour divers types d'installations.
Les détecteurs de niveau de liquide détectent le seuil à l’intérieur d’une cuve. La gamme d'Emerson, basée sur la technologie des lames vibrantes, propose une solution sûre, fiable et économique pour une variété d'applications liquides, comprenant la surveillance des niveaux hauts et bas, le contrôle des pompes, les alarmes critiques et la protection antidébordement. Les détecteurs peuvent être installés pour une surveillance ou un contrôle primaires, soit en parallèle avec d'autres technologies de niveau, assurant ainsi une redondance et réduisant les risques.
Les détecteurs de niveau de solides constituent une solution fiable et rentable pour détecter la présence ou l’absence de matières solides dans une variété d’applications, telles que dans l’industrie agro-alimentaire, le traitement chimique et le traitement des eaux usées. Le portefeuille d'Emerson inclut la technologie des lames vibrantes et des tiges, le détecteur à palettes, ainsi que la technologie de capacité électrique. Ces solutions offrent une mesure et un contrôle du niveau faciles à installer et précis dans différents types de fluides et conditions de procédé.
Avec les logiciels et les accessoires Rosemount, vous pouvez étendre vos capacités et garantir une utilisation optimale de vos appareils de mesure de niveau.
La gamme d’accessoires de niveau d’Emerson comprend des chambres de mesure de niveau, des contrôleurs et une large gamme de pièces de rechange telles que des cassettes électroniques, des kits d’antenne, des supports et des adaptateurs. Nos accessoires vous aident à optimiser vos opérations en rationalisant la maintenance, la mise à niveau et la réparation de vos instruments de niveau, et vous offrent la flexibilité d’adapter nos produits à vos besoins spécifiques.
Le téléjaugeage consiste à mesurer des liquides dans les grands bacs de stockage dans le but de quantifier le volume et la masse du produit à l'intérieur des bacs. Cette solution est le choix idéal pour une gestion précise des stocks, une protection antidébordement fiable (certification SIL2/SIL3 selon la norme CEI 61508) et un comptage transactionnel confrme aux normes OIML et API.
Le système de surveillance des bacs Rosemount offre une solution économique pour surveiller le niveau, la température et le volume du liquide, permettant ainsi une gestion efficace des stocks.
Compatible avec un large éventail d’instruments, ce système peut être adapté à chaque réservoir, indépendamment de sa taille, de sa forme ou de son contenu.
Lorsqu'il est intégré à notre logiciel de gestion des stocks, le système fournit des informations sur l'inventaire de vos produits, contribue à réduire les mesures manuelles, améliore la précision et prévient les débordements des bacs.
Le système de surveillance de bac déporté Rosemount™ offre une solution logistique conviviale pour surveiller vos équipements depuis un seul point, où qu'ils se trouvent. Il comprend le capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408 et le logiciel d'application Plantweb™ Insight Tank, permettant de surveiller le niveau, la température et la position GPS. Ainsi, il fournit des données opérationnelles permettant de prendre des décisions stratégiques mieux éclairées et d'améliorer les performances globales de l'entreprise.
Élaborés pour résister aux conditions maritimes rigoureuses, nos systèmes de surveillance sont caractérisés par une durabilité robuste et des transmetteurs de niveau, de pression et de température de pointe assurant des mesures précises, même dans des environnements difficiles.Cette résistance est associée à un processus d'installation facile et un besoin minimal d'entretien, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Ces systèmes garantissent également une conformité réglementaire totale, que vous ayez besoin d'un système traditionnel de surveillance des marchandises (CMS) ou d'un système de mesure de carburant ou de comptage transactionnel (CTMS).