Plate-forme matérielle DeltaV série S
Écartez les obstacles techniques pour vous concentrer sur vos besoins.
La plate-forme matérielle de la série S ajoute la fonctionnalité des E/S à la demande à la technologie éprouvée de la série M. Grâce à la conception de remplacement à chaud, vous pouvez ajouter des contrôleurs, des cartes d'E/S, des appareils de terrain et des stations de travail, alors que le système est sous tension et fonctionne. Développez et mettez à niveau votre système sans temps d’arrêt. La conception de la plate-forme DeltaV série S simplifie la phase d'installation, car elle permet d'insérer par pression le matériel et de le libérer à l'aide d'un simple bouton, ce qui évite d'endommager les broches de fixation et de trop serrer les éléments sur les rails.