Limpiadores de superficies Bransonic

Limpiadores de superficies Bransonic

Si busca facilidad de uso, precisión y control en experimentos de laboratorio, recurra a los líderes en limpieza ultrasónica.

Limpieza ultrasónica: potente, uniforme y fácil de usar

Mantenga los equipos de laboratorios limpios y sin contaminantes con limpiadores de limpieza ultrasónica. Los limpiadores de superficies serie CPX y M de Bransonic ofrecen características superiores de rendimiento confiable y uniforme. Los transductores industriales robustos con frecuencia de 40 kHz permiten tiempos de limpieza más cortos y eficientes. La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias que provocan resultados inconsistentes. Y el panel de control está ubicado encima del tanque de limpieza, lo que permite que la operación sea fácilmente accesible y protegida de los daños de la limpieza. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Limpieza ultrasónica: potente, uniforme y fácil de usar

Limpiadores de superficies

LIMPIADORES DE SUPERFICIES SERIE CPX

La nueva serie digital CPXH/CPX de limpiadores ultrasónicos Bransonic con tecnología de adaptación automática le ofrece calidad de limpieza líder en la industria, con más precisión de potencia y energía. Los limpiadores ultrasónicos Bransonic CPX ofrecen capacidades digitales de seguimiento de energía para adaptarse a cargas livianas o pesadas, control de potencia alto/bajo y modo de apagado automático. El período de desgasificación hasta de 99 minutos le permite llevar a cabo aplicaciones además de la limpieza, como preparación de muestras.

LIMPIADORES DE SUPERFICIES SERIE M

Los limpiadores de superficies extremadamente fáciles de usar serie M y MH de Branson garantizan limpieza uniforme y rendimiento consistente, incluso con varios usuarios o cambios en las condiciones de la limpieza. Tanto la serie M como la MH incluyen un temporizador mecánico de 60 minutos y funcionamiento continuo, además la serie MH tiene capacidades de calentamiento. Estos limpiadores ofrecen una frecuencia de barrido que elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación consistente en todo el tanque, lo que mantiene automáticamente la potencia ultrasónica al adaptarse a los cambios en el nivel y temperatura del líquido.

Seleccione un producto

Seleccione un producto

Conozca los productos Branson para unión de plásticos, soldadura de metal y limpieza de precisión en nuestro catálogo en línea. 

Asistencia en aplicaciones

Asistencia en aplicaciones

Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.