Controladores y posicionadores de válvulas
Obtenga información precisa y predictiva sobre el estado de las válvulas con los controladores de válvulas, las herramientas de monitorización y el software de diagnóstico
Aumente la confiabilidad, el rendimiento y la productividad de la válvula con información coherente y predecible del conjunto de válvulas. Confíe en nuestros controladores y posicionadores de válvulas para obtener un rendimiento óptimo de los activos.
Sello Bureau Veritas para aplicaciones marinas para FIELDVUE DVC6200
Preguntas frecuentes
Los posicionadores de la válvula de control usualmente son I/P analógicos o neumáticos y se usan cuando una válvula requiere una acción de regulación. Entregan aire presurizado al actuador de la válvula, de manera que la posición del vástago o del eje de la válvula corresponda al punto de ajuste del sistema de control.