FBxNet™ con FBxRemote I/O™

FBxNet™ con FBxRemote I/O™

Una plataforma de automatización flexible y estandarizada con el control y la potencia para impulsar la excelencia operativa en arquitecturas de múltiples plataformas. 

Flexibilidad arquitectónica superior para las plataformas múltiples de la actualidad

Cumpla las necesidades dinámicas de las plataformas múltiples expansivas con una plataforma de automatización escalable que permite una flexibilidad arquitectónica superior. FBxNet™ de Emerson con Remote I/O™ le permite diseñar su plataforma con medición y control centralizados o distribuidos, o un híbrido de las dos modalidades. Este enfoque de redes dinámico proporciona la agilidad para establecer el control exactamente donde su plataforma lo necesita, a la vez que ofrece conectividad segura punto a punto. Simplemente conecte las RTU FB3000 ubicadas de manera remota junto con las computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000 a una red integrada de publicador/suscriptor (pub/sub) con E/S remotas para permitir un intercambio de datos seguro y robusto. A medida que su operación se expanda, simplemente añada unidades a su red existente para integrar sin problemas una flota completa de dispositivos de la serie FB. Prepare su operación para el futuro al estandarizar a una plataforma de medición y control escalable e integrada que ofrece un control ultraflexible con la potencia de procesamiento masiva para manejar requisitos de red exigentes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Flexibilidad arquitectónica superior para las plataformas múltiples de la actualidad
Red 2 de FBxNet

Capacidad casi ilimitada

La arquitectura de FBxNet™ con FBxRemote I/O™ permite hasta 21 RTU FB3000 junto con las computadoras de caudal de las series FB1000 y FB2000 para comunicarse entre sí por múltiples plataformas. Esta arquitectura única y escalable de medición y control tiene la capacidad y la potencia de procesamiento para abarcar 750 tramos de medición o más.

Cada RTU FB3000 es sumamente escalable, lo que permite una mejor arquitectura, así como el cumplimiento de los requisitos de medición y control a lo largo del tiempo. Con la capacidad de centralizar más E/S y control en un solo chasis, el espacio utilizado también sigue siendo mínimo. Reduzca costos innecesarios y ahorre tiempo con la capacidad de escalar fácilmente de un tamaño pequeño a uno grande en una sola plataforma de automatización.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Capacidad casi ilimitada
Plataforma
Flexibilidad arquitectónica superior

Flexibilidad arquitectónica superior

Obtenga la flexibilidad para desarrollar arquitecturas de plataformas complejas a lo largo del tiempo con FBxNet. Ya sea que necesite distribuir el control y la medición por medio de múltiples dispositivos o centralizar el control y la medición con E/S remotas, nuestra red de publicación/suscripción de FBxNet facilita la distribución de E/S con la RTU FB3000 de suscriptor capaz de manejar 5000 parámetros por puerto Ethernet. Los publicadores de la red pueden ser una combinación de unidades RTU FB3000 y computadoras de caudal de la serie FB. Al permitir un intercambio de datos seguro y de fácil configuración entre múltiples dispositivos dispersos, su operación puede alcanzar un control sólido con menos complejidad. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Flexibilidad arquitectónica superior

Una mejor experiencia del usuario

Optimice la capacitación e impulse prácticas consistentes en toda su operación con nuestro conjunto único de herramientas programables intuitivas FBx que permiten a los usuarios configurar y gestionar de manera eficiente una flota de unidades RTU FB3000, así como computadoras de caudal de la serie FB. Con la mejor combinación de capacidad de configuración y programabilidad nativas en el mercado actual, nuestra RTU FB3000 puede estar en funcionamiento en cuestión de minutos. Una vez que la RTU está en funcionamiento, la edición en línea de la carga de control junto con las E/S de intercambio en caliente y nuestros nuevos módulos de personalidad, que separan la terminación de los módulos de E/S y CPU, garantizan un tiempo de funcionamiento máximo y simplifican el mantenimiento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una mejor experiencia del usuario
Una mejor experiencia del usuario
Artículo

Serie de artículos sobre la automatización de plataformas de perforación grandes

La selección de la plataforma de automatización correcta requiere de un análisis detallado. Es posible que tres preguntas fundamentales sean útiles para guiarle en su decisión.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.