Today’s mining operations must keep crucial milling assets online and running optimally, but variations in ore particle size, feed rate and moisture content, can lead to plugging, high vibration and machine bearing wear, and ultimately unscheduled stoppages and labor-intensive restarts. Emerson can help you achieve higher mill availability with advanced asset management and monitoring solutions to detect issues early and achieve a more consistent grind while reducing energy consumption.
Recopila los datos de muchos equipos, pero sería más eficiente tener una única ubicación donde reunir los datos e identificar los problemas rápidamente. El proceso se simplifica con el AMS Machine Works porque, al crear una base de datos y configurar los dispositivos, permite al usuario iniciar rápidamente y empezar a identificar los problemas. El AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria en la planta.
Ahora está disponible el nuevo AMS Machine Works v1.7. Consulte las funciones a continuación para ver las novedades.