Maximizar la producción
La optimización de su producción requiere de soluciones de automatización confiables y comprobadas.
En la industria de destilería de bebidas espirituosas de la actualidad, la eficiencia en la producción es esencial, pero muy difícil de lograr. Además, la demanda del consumidor por una mayor variedad de productos lo desafía a que ofrezca un número sin precedente de productos, lo que conlleva más cambios y periodos de inactividad. Al asociarse con Emerson puede maximizar la calidad, lograr las metas de sostenibilidad y utilizar nuestras soluciones de fermentación, destilación y mezcla para maximizar su producción
Caso de estudio
Absolut Vodka reduce el tiempo de inactividad mientras garantiza la precisión y la confiabilidad en su producción con el sistema Smart Meter Verification de Emerson.
"Nos sentimos muy felices con el resultado de la nueva planta de mezcla. La solución de Emerson ha tenido mucho éxito". - Gerente de planta, productor grande de bebidas alcohólicas
La fermentación y destilación son operaciones que necesitan monitorización continua. Ambas requieren de un control preciso de la temperatura: la primera para enfriar la fermentación media y la segunda para evitar el consumo energético excesivo. De igual manera, también es necesario monitorizar las variables como la densidad y el contenido de alcohol, en una manera eficiente y precisa. Emerson ofrece soluciones para maximizar la producción en las etapas de fermentación y destilación, mientras minimiza la variabilidad en el control y mejora la eficiencia en general.
Cuanto más grande y compleja es una producción, más necesario es tener una mayor visibilidad del inventario, mejorar la utilización de la capacidad del tanque y gestionar de forma segura y eficiente el tráfico de la terminal. Emerson ofrece tecnologías para dar seguimiento al inventario de alcohol, aumentar la visibilidad de lo que ocurre en los tanques y dentro de ellos y mejorar la logística de la terminal, todo esto mientras minimiza los errores o ajustes del operador manual.
Los productos secundarios de destilación se almacenarán y medirán con precisión, ya que pueden generar productos de valor agregado que se utilicen como alimento para el ganado. Emerson puede ayudar a garantizar un nivel preciso y la prevención de movimiento y sobrellenado para el control en el inventario de productos secundarios.
Con más variedades de producto que nunca antes, la mezcla ineficaz y los procedimientos de limpieza pueden ocasionar demasiado tiempo de inactividad en el cambio entre productos. Además, es necesario que las operaciones de mezcla sean consistentes y precisas de manera que cada producto cumpla con sus especificaciones de calidad. Ya sea previo al llenado de barriles o al embotellamiento, Emerson ofrece dispositivos inteligentes y soluciones de mezcla en las líneas que reducen los desechos y garantizan las mezclas precisas, mientras se acortan los tiempos de los ciclos.
El desperdicio de producto debido al llenado de barriles ineficiente o las fugas debido a barriles cerrados de forma inadecuada puede tener un impacto negativo en la producción total y aumentar los costos de producción. Emerson ofrece soluciones innovadoras para llenar y vaciar los barriles con precisión, más rápido, ahorrando tiempo y reduciendo el mantenimiento. Reduzca el derrame de producto y maximice la calidad del producto al identificar eficazmente las fuentes de la pérdida de producto con el Rosemount CT4215 Detector de fugas de embalaje de Emerson.
Los procesos de limpieza en el lugar (CIP) garantizan que el equipo y la tubería del proceso estén limpios/estériles, listos para la ejecución del lote siguiente. Pero con más variedades de productos que nunca, los procesos de CIP se ejecutan con más frecuencia, lo que dificulta minimizar los desechos y reducir los costos de servicios generales. El portafolio integral de soluciones para los procesos de CIP de Emerson incluye las tecnologías que aseguran la eficacia en la limpieza, mientras garantizan la salud y seguridad de los consumidores.
Manufacturers must keep up with consumers demand for high quality beverages in a variety of flavors. Producing a variety of products requires changeovers that can be costly and time-consuming. Emerson's solutions help deliver the flexibility needed for faster and more effective changeovers.
Alcohol beverage manufacturers must consistently produce high-quality products to satisfy the discerning tastes of consumers. Out-of-spec products are costly and can damage brand reputation. Emerson’s solutions like batch analytics and leak detection help reduce product losses and ensure quality.
Excess water use, energy consumption and waste harm the environment while also driving up production costs. Emerson’s solutions help alcohol beverage manufacturers meet their sustainability goals by delivering more efficient processes that result in cost savings and reduced carbon footprint.
Alcohol beverage manufacturers need to increase reliability in their operations to avoid unplanned downtime. Too much downtime is costly and impedes productivity. Emerson can help manufacturers reduce downtime by delivering enhanced insight into equipment and processes.