Certidumbre del proyecto: eliminando costes
Los excesos en ingeniería, mano de obra y materiales hacen que los costos de los proyectos superen el presupuesto.
El aumento de la presión para reducir los costos requiere una mirada más holística de la ejecución de los proyectos. Los costes del proyecto son menores cuando los equipos que los forman combinan las adecuadas previsiones de diseño, la tecnología innovadora y los métodos más actualizados.
Los ahorros pueden empezar a proyectarse durante una fase temprana del Proyecto como es la fase FEED y que perduren hasta el aranque de la Panta. Por ejemplo, la estandarización de las especificaciones conduce a una mejor comprensión e integración, mientras que la planificación, combinando nuevas tecnologías, establece las fases para cumplir con los plazos del proyecto.
Las tecnologías disponibles hoy conducen a menos tareas de instalación, menor cantidad de cables y menos horas de trabajo. Los equipos de proyecto se benefician con las innovaciones como las cajas de conexiones inteligentes y la instrumentación inalámbrica.
Herramientas que pueden ayudarlo a reducir gastos:
>> Cajas de conexiones inalámbricas con montaje remoto
>> Instrumentación inalámbrica