Sostenibilidad medioambiental
Emerson ayuda a los clientes de algunas de las industrias más importantes del mundo a lograr un avance medible en materia de sostenibilidad. Estamos preparados para guiar a otros a recorrer el mismo camino.
La eficiencia de la captura de CO2 depende de la velocidad de circulación del solvente. Incrementar la velocidad de circulación aumenta la energía requerida para el calderín del extractor. Por lo tanto, se produce una compensación entre la eficiencia de la captura y el costo energético de regenerar el solvente.
Controlador de frecuencia variable PacMotion
Compacto, simple y diseñado para satisfacer las exigencias de muchas necesidades industriales diferentes
El reto es cumplir con la velocidad de captura de CO2 de la manera más eficiente que sea posible. Monitorizar el porcentaje de captura con análisis en línea permite la optimización de los procesos por medio de controles y análisis con múltiples variables.
DeltaV
Nuestros modernos sistemas de automatización fáciles y flexibles eliminan la complejidad operativa y minimizan el riesgo del proyecto.
Gemelo digital
Permite la capacitación del operador y las pruebas avanzadas del equipo y los procesos por medio de la simulación dinámica.
Instalador del software PACEdge Core
PACEdge ofrece todos los aspectos del procesamiento de vanguardia para simplificar el desarrollo, la implementación y la administración de sus aplicaciones de IIoT.
Medidor de densidad compacto de Micro Motion
La corrosión y la erosión son preocupaciones importantes en una unidad de aminas. Es posible un ataque con ácido carbónico en el que el vapor de agua se condensa en presencia del CO2. El caudal bifásico en la alimentación del extractor también es motivo de preocupación por la erosión. Las velocidades totales de turbulencia y vapor también son clave para el control de corrosión y erosión.
La reducción de las emisiones fugitivas y el riesgo de fugas del proceso también son importantes para la unidad de tratamiento de aminas.
Sistema inalámbrico Permasense de Rosemount
Los sistemas no intrusivos Permasense usan la tecnología del sensor y la entrega inalámbrica de datos para monitorizar continuamente la pérdida de metal.
Sondas retráctiles de resistencia eléctrica (ER) de Roxar™
Una herramienta precisa y confiable para medir la corrosión en tiempo real en entornos comunes como el petróleo, el gas y el agua para sustentar la integridad de los ductos y del equipo.
Rosemount X-well
Los productos de medición de temperatura de Emerson proporcionan soluciones innovadoras para sus aplicaciones más desafiantes.
Sistemas de empaquetadura de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™
Los sistemas de empaquetadura con carga dinámica ofrecen un sellado excepcional del vástago para proteger el medio ambiente contra la emisión de fluidos peligrosos o contaminantes.
Las sales termoestables pueden acumularse en el disolvente de la amina. Esto puede dar lugar a la formación de espuma, ensuciamiento y emulsiones que pueden impedir la confiabilidad, lo que a su vez afecta el rendimiento y la capacidad de tratamiento. Las tasas de reposición de la amina deben optimizarse para evitar estos problemas.
Además, la confiabilidad de las válvulas de todo tipo tiene un impacto significativo en la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad de la unidad de tratamiento de aminas.
DeltaV™ Predict y PredictPro
DeltaV Predict y PredictPro le permiten obtener mayor rendimiento, menor variabilidad y seguridad incrementada para sus estrategias de control predictivo del modelo.
Rosemount™ 700XA Cromatógrafo de gas de proceso
Reduzca los costos y garantice un desempeño robusto con un analizador de gas antideflagrante y de montaje en campo.
Válvulas de alivio accionadas por piloto serie 200/400/500/700/800 de Anderson Greenwood
Tecnología avanzada y rendimiento premium para protección contra el exceso de presión
Herramienta de dimensionamiento para desgasificación de la válvula de control
En las aplicaciones de desgasificación, se necesitan prácticas de selección y dimensionamiento de las válvulas de control especializadas para garantizar que se traten las necesidades de capacidad, riesgo de vibración y erosión.
Válvula de asiento metálico KTM
El primer proveedor en el mundo de válvulas de bola de cuerpo dividido y paso total y pionero en válvulas con asiento blando o de metal.
Actuador Bettis RTS
Los actuadores eléctricos a prueba de fallas RTS están diseñados y probados en el campo para un control preciso del proceso y paradas confiables.
Aproveche al máximo la experiencia en ingeniería y las soluciones para reducir las emisiones de carbono.
La ventaja de Emerson radica en nuestras capacidades tecnológicas innovadoras. En los mercados emergentes, las tecnologías modernas pueden ser la diferencia entre el éxito a corto y a largo plazo.
La amplia experiencia global de Emerson en tecnologías y servicios puede ayudar a cualquier industria a asumir el difícil desafío de adoptar la captura de carbono a escala mientras reduce el riesgo.
Emerson dispone de soluciones para todo el proceso de captura de carbono, lo que proporciona a nuestros clientes la ventaja competitiva de trabajar con un socio con gran experiencia en el sector para hacer frente a una gran variedad de retos de aplicación.
Preguntas frecuentes sobre el proceso de captura de carbono
La captura de carbono tiene el potencial de desempeñar un papel importante a la hora de reducir las emisiones de los sectores de la industria más difíciles de suprimir, en especial la industria del cemento, el acero y los químicos. En ciertos procesos industriales y de transformación de combustible, la captura de carbono es una de las soluciones más rentables a disposición para reducir las emisiones a gran escala de gas de efecto invernadero (GHG); especialmente aquellas que esencialmente producen un caudal de CO2 relativamente puro.
El proceso de captura de carbono separa el CO2 de líquidos o gases, generalmente combustibles fósiles basados en hidrocarburos, emisiones de combustión o aire ambiente de la atmósfera, mediante reacciones químicas. El proceso de capturar carbono se ha utilizado en el procesamiento de gas durante décadas, a fin de eliminar el CO2 del gas natural para mejorar su pureza.Desde la década de 1970, el CO2 capturado ha sido enviado a los yacimientos de petróleo para mejorar la recuperación del petróleo. En épocas más recientes, la tecnología de captura ha sido exitosamente combinada con la inyección subterránea y la retención de CO2.
El método más maduro para capturar carbono es la absorción basada en aminas después de la combustión. Consiste en un absorbente, en donde un solvente químico captura el CO2 del gas de combustión, y un extractor, en donde el solvente químico se regenera y luego se extrae el CO2. La eficiencia de la captura de CO2 depende de la velocidad de circulación del solvente. El aumento de la velocidad de circulación aumenta la energía requerida para el calderín del extractor, lo que crea un equilibrio entre la eficiencia de captura y el costo energético para regenerar el solvente. La meta es cumplir continuamente con la tasa objetivo de captura de CO2 de la manera más eficiente posible.
La automatización puede resolver los desafíos relacionados con la captura de carbono en cuatro áreas clave: intensidad energética, eficiencia del proceso, corrosión y erosión, y seguridad y confiabilidad. Los sistemas avanzados de control de procesos con software de análisis multivariable permiten la optimización de la velocidad de captura, mientras que los sistemas de información de gestión energética (EMIS) diseñados para detectar un desempeño deficiente pueden reducir el consumo de energía del sitio hasta en un 15 %. Los medidores de densidad Coriolis automatizan las mediciones de concentración de aminas para determinar la velocidad de circulación del solvente a fin de alcanzar la eficiencia de captura deseada al costo más bajo. Los sensores de temperatura no invasivos, los sistemas de detección de corrosión y la monitorización en línea de la condición del equipo reducen los periodos de inactividad, y las válvulas de seguridad de presión ofrecen mayor estabilidad y estanqueidad, lo que reduce las fugas y evita las pérdidas de contención.
"La captura de carbono es una iniciativa clave para alcanzar la neutralidad del carbono. Sin una inversión masiva en captura de carbono, no tendremos éxito. Por otro lado, la captura de carbono sigue teniendo gastos de capital (CAPEX) y operación (OPEX) muy altos. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer para optimizar el proceso de manera que sea comercialmente equilibrado (facilidad con investigación y desarrollo, ampliación industrial) son factores de éxito críticos".
Aurelien Tissot
Director de Marketing en Europa, líder de Compromiso de sostenibilidad