Tescom-P-NA4

Regulador de cambios serie NA4 TESCOM™

Descripción del producto

El sistema de cambios de la serie NA-4 está diseñado para asegurar un suministro continuo de gases portadores y de calibración sin interrupción debido al agotamiento o al cambio de suministro. Los sistemas completos pueden incluir conexiones CGA, mangueras, válvulas de retención, válvulas de purga, interruptores de presión, alarmas, etc. Ideal para sistemas de muestreo de analizadores petroquímicos, sistemas de suministro de gas, laboratorios y gases de soldadura.

Presión máxima de entrada
207 bar/3 000 psig
Rangos de presión de salida
0-2,1,0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 y 0-103 bar/0-30, 0-60, 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-750, 0-1 000 y 0-1 500 psig
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable 316
Material del asiento
Teflon® (reguladores), CTFE (válvulas)
Diafragma
(Opción de salida 0-5): Acero inoxidable 316
O-rings
(Opción de salida 6-9): Buna–N
Manguito de fricción
Interior:Teflon®
Exterior: acero inoxidable 316
Partes restantes
Latón, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Peso (aproximado)
4,5 kg / 10 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Soporta hasta ocho cilindros por lado, 16 en total
  • Reguladores y válvulas de latón o acero inoxidable
  • Flexibilidad en el tipo de válvulas de cierre y ubicación para una mayor personalización
  • Disponible con regulador de línea de baja o alta presión
  • Anunciador de instalación remoto opcional

Documentos y dibujos