Shafer-P-ecat

Tecnología de accionamiento de emisiones controladas (ECAT) Shafer

Descripción del producto

Un sistema operativo de válvula neumohidráulico altamente confiable y comprobado en campo sin emisiones de gas asociadas.

Características

  • Ideal para aplicaciones de tuberías de gas en áreas ambientalmente sensibles
Fuente de alimentación
La tubería de gas alimenta el actuador y se utiliza un solo paquete de alimentación electrohidráulico para volver a inyectar el gas en la tubería
Tipo de producto
Actuador hidráulico de aleta giratoria
Certificaciones
NEC, antideflagrante para Clase I, Div. I, áreas clasificadas

Este producto está diseñado solo para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la Directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en activos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, descargas electrostáticas, purga de la estación, control remoto eléctrico de 2 vías, Linebreak, estación de derivación, etc.
Tipo de válvula
De bola, de tapón

Documentos y dibujos