No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling for Migrations

Marshalling electrónico serie S DeltaV™ para migraciones

Descripción del producto

DeltaV™ Electronic Marshalling delivers a new level of control system I/O performance with unprecedented flexibility and ease of use. The CHARM I/O card (CIOC) supports up to 96 individually configurable channels and when mounted horizontally in conjunction with a legacy system migration will allow for direct replacement of legacy hardware within existing cabinets. Now you can migrate to DeltaV S-series without having to add cabinets, custom cables, or extra marshalling.

Altura
10,5 pulg. (26,7 cm)
Profundidad
6,68 pulg. (17,4 cm)
Ancho
19 pulg. (48,3 cm)
Montaje
Rieles EIA de 19 pulg. (48,3 cm), 6 unidades (U) de rack de alto
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,5 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Ofrece una flexibilidad sin precedentes en la topología de las E/S del sistema de control
  • La arquitectura de las E/S CHARM permite caracterizar cada canal individual para los requisitos del dispositivo de campo
  • Reemplaza las E/S antiguas vigentes
  • La arquitectura del CIOC es completamente redundante
  • Diseñado para un uso sencillo, tanto en instalaciones físicas como en sus herramientas de software

Documentos y dibujos