Procesos térmicos
Soluciones para sus necesidades de unión alternativas. Diseñados para remachado, inserción, forjado, separado y estampado.
El proceso térmico de Emerson es una alternativa a la soldadura. Es ideal cuando las piezas unidas son de materiales disímiles que no se pueden soldar o cuando la retención mecánica simple de una parte en relación con la otra no es adecuada. Nuestras tecnologías de ensamblado se basan en décadas de desarrollo y tienen el soporte global para ofrecer una solución a la medida que cumpla con sus necesidades de unión. Pueden manipularse varias opciones de tamaños y materiales. Esto significa que la cantidad, el tamaño y el plano de inserción son prácticamente ilimitados.
Vea de qué forma nuestros expertos pueden resolver sus retos de aplicaciones
El proceso de unión térmica es un método alternativo de unión flexible para electrónica sensible, tarjetas de circuitos, carcasas de instrumentos y otras aplicaciones que requieren el ensamblado de materiales disímiles. Es un proceso delicado que une materiales de forma tal que no se dañen los componentes sensibles. En plásticos, el flujo controlado del plástico derretido se usa para capturar o conservar otro componente. En materiales no plásticos, el calor térmico se usa para crear impresiones (estampado) o incrustar materiales.
El remachado proporciona un bloqueo mecánico de materiales disímiles con resultados consistentes. Este proceso se utiliza principalmente en procesos de desarrollo y de bajo volumen. El remachado elimina los insumos y genera mínima tensión sobre el plástico formado. Con la tecnología de Branson, se pueden remachar varios planos al mismo tiempo. El proceso térmico de Branson admite perfiles de diseño como perfiles estándar, bajo perfil, domo, estrías, al ras, huecos y de alta presión.
La inserción ofrece tiempos de ciclo corto (por lo general, menos de un segundo). Se pueden taladrar varias inserciones al mismo tiempo. El proceso térmico resulta en menos esfuerzo inducido alrededor de las inserciones. La inserción térmica proporciona mayor retención ante la extracción de inserciones y evita las condiciones de desplazamiento.
En el forjado, el sonotrodo rueda sobre una sección de material para proporcionar retención estructural. El forjado se usa para una variedad de aplicaciones que incluyen componentes eléctricos, válvulas médicas y filtros para automóviles. El forjado ofrece una construcción simple y confiable y admite una variedad de formas.
El separado térmico se usa para separar una pieza de la compuerta en un componente de plástico moldeado. Al usar una onda estacionaria para oscilar la pieza, el equipo de proceso térmico de Branson puede eliminar el material de la compuerta en todos los lados de un componente al mismo tiempo. Los componentes deben usar un área de compuerta localizada para facilitar la extracción de la compuerta.
Diseñados para remachado en caliente, inserción termal, forjado, procesos de separado y estampado de fechas. Entre los beneficios clave se incluyen excelentes propiedades cosméticas, mínimo desgaste de la herramienta y resultados finales sin partículas ni chispas.
Cree soldaduras completas y prácticamente invisibles para piezas de plástico de cualquier forma, sin tener que usar disolventes ni adhesivos.
Soluciones flexibles que crean sellos duraderos sin tener que usar pegamentos, clips e hilos en diseño de productos.
Componentes de soldadura para electrodomésticos grandes y pequeños, desde lavadoras hasta accesorios para cocinas y baños.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.