Soldadoras de costuras

Soldadoras de costura de metal

Los sistemas de soldadora de costura de metal de Branson pueden optimizarse para aplicaciones complejas, entre las que se encuentran paneles solares, sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación (HVAC) y muchas otras.

Uniones metalúrgicas limpias y uniformes

Las soldadoras de costura de metal de Branson ofrecen un proceso de soldadora de alimentación continua sin límites en cuanto al largo o el ancho del material. Los sistemas pueden ajustarse electrónicamente para permitir la soldadora de un rango de materiales y grosores a diferentes velocidades de operación. La soldadora Ultraseam puede automatizarse fácilmente para maximizar las eficiencias de costos y producción.

Panel de soldado de costura

Nuestra red de laboratorios de aplicaciones globales está lista para hallar un solución para sus necesidades de aplicaciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Uniones metalúrgicas limpias y uniformes

Soldadoras de costura de metal

MWX-100

Nuestro modelo Ultraweld MWX-100 es extremadamente versátil; trabaja soldadoras de costura continua de alta precisión a 30 o 40 kHz. El diseño del sistema ahorra espacio e incluye un marco adaptable para un montaje fácil y que permite configurarse rápidamente para una amplia gama de aplicaciones. Los controles de caudal convenientemente ubicados permiten la realización de ajustes rápidos y fáciles. Una pila ultrasónica de montaje polar facilita la configuración y la transmisión eficiente de la energía de ultrasonido, mientras que los sonotrodos de titanio o acero minimizan los costos del herramental.

Aplicaciones industriales para soldadoras de metales

Industria electrónica

Electrónica

Soldadoras económicas para baterías de teléfonos inteligentes, paneles solares, bobinados de motores eléctricos y más.

Asistencia en aplicaciones Branson

Construcción

Soluciones para sistemas de calefacción y aire acondicionado, paneles solares, ensamblaje de arneses de cableado y todos los materiales de bajo punto de inflamabilidad.

Herramientas personalizadas

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para brindar un desempeño rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas le ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.