Selladores de tubos

Selladores de tubos de metal

Los sistemas de sellado de tubos de metal por ultrasonido de Branson aceleran la automatización para optimizar el desempeño y la productividad sin calor ni consumibles.

Sellos de tubos de metal seguros y uniformes en menos de un segundo

Los sistemas de sellado de tubos de metal de Branson utilizan una operación de un solo paso para crimpar, sellar y cortar tubos de cobre y aluminio cargados con una velocidad supersónica. El sistema Ultraseal 20 portátil sella herméticamente tubos de cobre y aluminio con un tamaño máximo de 12 mm, y está diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la productividad en entornos peligrosos. Las aplicaciones incluyen el sellado de tubos cargados que se utilizan en refrigeradores, aires acondicionados, sensores de temperatura de bulbos y tubos capilares.

Sellador de metal Ultraseal Branson

Nuestra red de laboratorios de aplicaciones globales está lista para hallar un solución para sellar tubos de metal que resuelva sus necesidades de aplicaciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sellos de tubos de metal seguros y uniformes en menos de un segundo

Aplicaciones industriales para soldadoras de metales

welding-solutions-appliances

Electrodomésticos

Cree una unión mecánica directa metal a metal que es mucho más confiable para las aplicaciones de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Herramientas personalizadas

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para brindar un desempeño rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas le ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.